De robusta ECS-elektronikkapslingarna är perfekta för vägg- och mastmontering. De tillåter en enkel integrering av kretskort i tjocklekarna 1,59 mm och 2,38 mm. Dessutom finns kapslingen även i ett ventilerat utförande. Det integrerade manipulationsskyddet förhindrar obehörig åtkomst.
Frontplatta med kontakterna M12-SPEEDCON (1 hankontakt, 1 honkontakt), snäpp-in-låsning. Kapslingsklass IP66/67/69 i kombination med tillhörande kapsling, bredd: 196 mm, höjd: 34 mm, djup: 62 mm, färg: grå (7042)