ECS-P-122X169-L-UV1-B
-
Frontplatta
2230004
Frontplatta i ECS-serien, tom, snäpp-in-låsning. Skyddsklass IP66/IP67/IP68/IP69 i kombination med tillhörande kapsling. Färg: svart (9005), bredd: 196 mm, höjd: 34 mm, djup: 62 mm
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Kapslingsdesignen tillåter olika kretskortstjocklekar för många olika användningar
Valfritt tillbehör för vägg- och mastmontage
Beprövad teknik för kretskort-sanslutningsteknik
Integrerat manipulationsskydd
Effektivt skydd av elektroniken mot termisk och mekanisk miljöpåverkan
Avsedd för inomhus- och utomhusbruk