ECS-P-122X169-S-UV1-B - Frontplatta
2230008

Frontplatta i ECS-serien, tom, skruvlås. Skyddsklass IP66/IP67/IP68/IP69 i kombination med tillhörande kapsling. Färg: svart (9005), bredd: 163 mm, höjd: 30 mm, djup: 62 mm

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Kapslingsdesignen tillåter olika kretskortstjocklekar för många olika användningar
Valfritt tillbehör för vägg- och mastmontage
Beprövad teknik för kretskort-sanslutningsteknik
Integrerat manipulationsskydd
Effektivt skydd av elektroniken mot termisk och mekanisk miljöpåverkan
Avsedd för inomhus- och utomhusbruk