SZS 1,0X6,5 VDE - Skruvmejsel
1205079
E-nummer: 1660353

Skruvmejsel, spår, VDE isolerad, storlek: 1,0x6,5x150 mm, 2-komponenthandtag, med avrullningsskydd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

För arbete med eller i närheten av strömförande delar upp till 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning
Verktygen är utrustade med ergonomiska två-komponent-säkerhetsgrepp
Klingorna har stor anläggningsyta i skruvhuvudet
Stycktestad säkerhetsskruvmejsel enligt DIN EN 60900 (VDE 0682-201)