Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

ECS-B-122X169-S-UV1-V - Kapslingar
2230002

Ventilerad kapsling i ECS-familjen, skruvlåsning, kapslingsklass: IP66/67/68/69 vid kombination med tillhörande frontplatta, färg: svart (9005), bredd: 164 mm, höjd: 176 mm, djup: 64 mm

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Kapslingsdesignen tillåter olika kretskortstjocklekar för många olika användningar
Integrerat tryckutjämningsmembran för varierande omgivningstryck
Valfritt tillbehör för vägg- och mastmontage
Beprövad teknik för kretskort-sanslutningsteknik
Integrerat manipulationsskydd
Effektivt skydd av elektroniken mot termisk och mekanisk miljöpåverkan
Avsedd för inomhus- och utomhusbruk