ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5 - Frontplatta
1143768

Frontplatta i ECS-familjen, redo för integrering med en PV PRC5-kontakt, skruvlås, kapslingsklass IP66/67/69 i kombination med ECS-kapsling, färg: svart (RAL 9005), bredd: 163 mm, höjd: 30 mm, djup: 62 mm

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Kapslingsdesignen tillåter olika kretskortstjocklekar för många olika användningar
Valfritt tillbehör för vägg- och mastmontage
Beprövad teknik för kretskort-sanslutningsteknik
Integrerat manipulationsskydd
Effektivt skydd av elektroniken mot termisk och mekanisk miljöpåverkan