HS LC-F-T6X3-150 - Ljusledare
1082301

Flexibel ljusstyrning, transparent 3 mm av PMMA (UL 94-V0) med 6 mm lins, av polykarbonat PC glasklar och LED-kapsling 6 x 6 mm polykarbonat PC svart (UL 94), längd: 150 mm omonterade, för SMD TOPLED


Produktdetaljer








Fördelar

Ljusledarna är optimalt anpassade för elektronikkapslingar
Enkel montering på kretskort med trycktappar
ESD-tålighet
Kapslingsbearbetningar kan utföras på begäran
Tillåter enkel, optisk status- och diagnostikindikator