ECS-P-122X169-S-UV1-2PV
-
Frontplatta
1143769
Frontplatta i ECS-familjen, redo för integrering med en SUNCLIX PV-FT-C3-kontakt (kontakt och honkontakt), skruvlås, kapslingsklass IP66/IP67/IP68/IP69 i kombination med ECS-kapsling, färg: svart (RAL 9005), bredd: 163 mm, höjd: 30 mm, djup: 62 mm
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
Kapslingsklass | Informationen om IP-skydd gäller för artikelkombinationen ECS-B-... i kombination med en obearbetad frontplatta ECS-P...-B. |
Kapslingsklass | Vid användning av frontpaneler med anslutningsteknik avgör anslutningsteknikens IP-skyddsklass skyddsklassen för den övergripande lösningen. |
Rekommendation | I nedladdningsområdet tillhandahålls mer information samt detaljerade mått. |
Produkttyp | Frontplatta |
Kapslingstyp | Utomhuskapsling |
Kapslingsserie | ECS |
Produktfamilj | ECS..122X..S.. |
utförande | Skruvlåsning |
Måttskiss |
|
Bredd | 163 mm |
Höjd | 30 mm |
Djup | 62 mm |
Kretskortsdesign | |
Kretskortstjocklek | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Färg (Kapsling) | svart (RAL 9005) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Kåpans material | PC |
Ytbeskaffenhet | obehandlad |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 2000 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Acceleration | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 30 s |
Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöjd | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Stötform | Halvsinusformad |
Acceleration | 50g |
Stöttid | 11 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Kontroll gällande saltdimma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Provtid | 96 h |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Provspecifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Kapslingsklass (IP-kod) | |
Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultat skyddsgrad IP-Code | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP66/IP67 |
Max NEMA-kod som kan uppnås | 6 |
Slagtålighet | IK08 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 100 °C |
Antal kretskortsfästen | 1 |
Kretskortstjocklek | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Monteringssätt | Skruvlåsning |
Artikelnr | 1143769 |
Antal/förp. | 5 Styck |
Minsta beställningsantal | 5 Styck |
Försäljningskod | ACFDAB |
Produktnyckel | ACFDAB |
GTIN | 4063151130930 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 111,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 111 g |
Tullnummer | 84879090 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
SF-TXH 20X100 - Skruvmejsel 1200151
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Buntband 3240820
-
HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Ljusledare 1082300
-
HS LC-F-T6X3-150 - Ljusledare 1082301
-
HS LCA-RGB-10X5-L - Signallampor 1082299
-
ECS-BL - Låsklämmor 2230012
-
ECS-PM - Monteringsvinkel 2230013
-
ECS-PCB - Kretskort 1004300
-
PV-FT-C3M-C-6-130-RD-00 - Apparatkontakt framsida 1034752
-
PV-FT-C3F-C-6-130-BU-00 - Apparatkontakt framsida 1034751
-
SPT 5/ 1-H-7,5 - Kretskortsplint 1719189
-
PV-C PROTECTION CAP - Skyddskåpa 1785430
-
PV-FT-C COLLAR NUT BK - Förskruvning 1083475
Fördelar
Kapslingsdesignen tillåter olika kretskortstjocklekar för många olika användningar
Valfritt tillbehör för vägg- och mastmontage
Beprövad teknik för kretskort-sanslutningsteknik
Integrerat manipulationsskydd
Effektivt skydd av elektroniken mot termisk och mekanisk miljöpåverkan
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge