produktserie COMBICON Terminals L
area 6 mm2
delning 7,5 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 41 A, märkspänning (III/2): 630 V, märkarea: 6 mm2, antal potentialer: 1, antal rader: 1, poltal per rad: 1, artikelserie: SPT 5/..-H, delning: 7,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 4,6 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong