ECS-P-122X169-L-UV1-1M1FM12 - Frontplatta
1135437

Frontplatta med kontakterna M12-SPEEDCON (1 hankontakt, 1 honkontakt), snäpp-in-låsning. Kapslingsklass IP66/67/69 i kombination med tillhörande kapsling, bredd: 196 mm, höjd: 34 mm, djup: 62 mm, färg: svart (9005)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Kapslingsdesignen tillåter olika kretskortstjocklekar för många olika användningar
Valfritt tillbehör för vägg- och mastmontage
Beprövad teknik för kretskort-sanslutningsteknik
Integrerat manipulationsskydd
Effektivt skydd av elektroniken mot termisk och mekanisk miljöpåverkan
Avsedd för inomhus- och utomhusbruk