ECS-B-122X169-S-UV-V GY - Kapslingar
1050209

Ventilerad kapsling i ECS-serien, skruvlås. Skyddsklass IP66/IP67/IP68/IP69 i kombination med tillhörande frontplatta. Färg: grå (7042), bredd: 164 mm, höjd: 176 mm, djup: 64 mm

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Kapslingsdesignen tillåter olika kretskortstjocklekar för många olika användningar
Integrerat tryckutjämningsmembran för varierande omgivningstryck
Valfritt tillbehör för vägg- och mastmontage
Beprövad teknik för kretskort-sanslutningsteknik
Integrerat manipulationsskydd
Effektivt skydd av elektroniken mot termisk och mekanisk miljöpåverkan
Avsedd för inomhus- och utomhusbruk