ECS-P-122X169-S-UV-B GY
-
Frontplatta
1050382
Frontplatta i ECS-serien, tom, skruvlås. Skyddsklass IP66/67/69 i kombination med tillhörande kapsling. Färg: grå (7042), bredd: 163 mm, höjd: 30 mm, djup: 62 mm
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Kapslingsdesignen tillåter olika kretskortstjocklekar för många olika användningar
Valfritt tillbehör för vägg- och mastmontage
Beprövad teknik för kretskort-sanslutningsteknik
Integrerat manipulationsskydd
Effektivt skydd av elektroniken mot termisk och mekanisk miljöpåverkan
Avsedd för inomhus- och utomhusbruk