ECS-EX 122X109-L-UV1-V
-
Kapslingar
1292759
Ventilerad kapsling i ECS-serien, snäpp-in låsning. Skyddsklass IP66/IP67/IP68/IP69 i kombination med tillhörande frontplatta. Färg: svart (9005), bredd: 172 mm, höjd: 116 mm, djup: 64 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Integrerat tryckutjämningsmembran för varierande omgivningstryck
Valfritt tillbehör för vägg- och mastmontage
Beprövad teknik för kretskort-sanslutningsteknik
Integrerat manipulationsskydd
Effektivt skydd av elektroniken mot termisk och mekanisk miljöpåverkan
Avsedd för inomhus- och utomhusbruk