Solcellssystemlösning POS

POS för Off-Grid-Solar-Power-Systems

POS (Pico Off-Grid System) är en solpanelsbaserad, robust lösning med flera effektklasser upp till 190 Wp. Lösningen består av en kapsling, ett mastfäste och en solpanel. För självförsörjande lösningar i fält kan du lägga till datorer, kommunikationsenheter, batterier m.m.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1653798
POS PANELFIX M - Fäste
POS PANELFIX M - Fäste
1653798

Solpanels-modulfäste för energisjälvförsörjande system, väggmontering, lämplig för paneler på ca 40 ... 200 Wp, kompatibel med: POS-PV-Panel 75, 110 och 190, infästningssats för stolpdiametern 48 mm .. 180 mm och förstärkningssats för upp till vindstyrka 10, material: rostfritt stål

NEW
Go to Product Detail Page for item 1653801
POS PANELFIX S - Fäste
POS PANELFIX S - Fäste
1653801

Solpanels-modulfäste för energisjälvförsörjande system, väggmontering, lämplig för paneler på ca 10 ... 40 Wp, kompatibel med: POS-PV-Panel 22, infästningssats för stolpdiametern 48 mm .. 108 mm och förstärkningssats för upp till vindstyrka 10, material: rostfritt stål

Go to Product Detail Page for item 1587082
POS PV PANEL 22 - Solcellsmodul
POS PV PANEL 22 - Solcellsmodul
1587082

Solcellsmodul, Solcellspanel för Pico off-grid-system med inbyggda Sunclix-kontakter, märkeffekt: 22 Wp, cellteknik: monokristallin PERC med > 22 % verkningsgrad, antal celler: 36, modulram: anodiserad profilram för ihålig kammare, bredd: 308 mm, höjd: 417 mm

Fördelar

  • Kan användas i många olika applikationer tack vare internationella certifieringar
  • Snabb idrifttagning tack vare enkel montering av hela systemet av en enda person
  • Hållbar tack vare UV-stabiliserad kapsling och korrosionsfritt fäste
  • Motståndskraftig även under kraftig mekanisk belastning
  • Högeffektiva solcellsmoduler tack vare monokristallin cellteknik
Solcells-­systemlösning POS

Konfigurator för PV-systemlösning Pico off-grid-system

Pico Off-grid-systemet (Pico off-grid-system) erbjuder en enkel och säker lösning för självförsörjande tillämpningar. Välj flexibelt bland solcellspaneler med olika effekt. Montering på masten är en barnlek tack vare det innovativa fästet. Robusta kapslingar skyddar din elektronik på ett tillförlitligt sätt - även under tuffa förhållanden. Med tillbehör som t.ex. batterihållare kan du anpassa din applikation.

De viktigaste egenskaperna

Vi erbjuder dig rätt off-grid-system för din applikation. Se de tekniska egenskaperna med egna ögon.

Solcells-­systemlösning POS

Mastdiameter 48 mm … 180 mm
Fästets material Rostfritt stål
Temperaturområde -40 °C ... +80 °C
Solcellspanelens lutningsvinkel 30° … 80°
Solcellsmodulteknik 36 / 45 högeffektssolceller, monokristallin cellteknik
Solcellspanelens effekt 22 Wp ... 190 Wp

Produktpresentation i detalj POS-lösningen är idealisk för enkel installation av system som är självförsörjande på el upp till en effektklass på 190 Wp.

Interaktiv bildkarta: Off-Grid solenergisystem
Korrosionsfritt fäste
Fästet kännetecknas av hög stabilitet och bra skydd mot mekanisk påfrestning. Den är även lämplig för höga vindstyrkor och förblir korrosionsfri tack vare det använda rostfria stålet (1.4301). Den innovativa vinkeljusteringen möjliggör även ett optimalt energiutbyte.
Korrosionsfritt fäste
Omfattande anslutningsteknik
POS-kapslingen är redan utrustad med integrerade SUNCLIX solcellskontakter. Det finns även att tillgå ytterligare anslutningsteknik med högt IP-skydd. Våra tjänster omfattar både mekanisk bearbetning och installation av anslutningstekniken – allt från en och samma källa.
Omfattande anslutningsteknik
Högeffektiva solcellsmoduler
Våra solpaneler erbjuder ett brett effektområde på 22, 75, 110 och 190 Wp. Tack vare den monokristallina celltekniken uppnår modulerna en verkningsgrad på 22 %. Dessutom är panelerna redan kabeldragna med SUNCLIX PV-kontakter som är redo för anslutning.
Högeffektiva solcellsmoduler
Stora utomhuskapslingar
De certifierade kapslingarna av polykarbonat är lätta, tåliga och skyddar permanent och säkert din elektronik mot fukt, värme, UV-strålning och mekanisk påfrestning. Med tillbehör är de stora plastkapslingarna är individuellt anpassnings- och utvidgningsbara. De kan även användas i krävande tillämpningar.
Stora utomhuskapslingar
Väderstation med mätteknik skyddad i robusta utomhuskapslingar

Solcellssystemlösning POS

Idealisk utrustning för off-grid-lösningar

Använd den solcellspanelbaserade POS-enheten (pico-off-grid-system) för att skapa system som är självförsörjande på el med flera effektklasser upp till 190 watt toppeffekt. Med den robusta kapslingen och ett mastfäste i rostfritt stål får du en tillförlitlig och hållbar lösning för energiförsörjning i avlägsna områden och krävande miljöer. Exempel på användningsområden är miljödatainsamling, industriella miljöer med höga krav och många andra utomhusapplikationer.

Vanliga frågor

Solcellsmodulhållare POS-Panelfix
Solpanelens lutningsvinkel beroende på latitud
Solcellssystemlösning POS
Solcellsmodulhållare POS-Panelfix

Systemet testades framgångsrikt för stötar med en kraft på 5G och vibrationer på upp till 7,4 Hz med en amplitud på 0,15 mm. Vindlaster på upp till 88 km/h (vindstyrka 8) simulerades framgångsrikt på systemet. En extra förstärkning ger ännu mer stabilitet för laster upp till vindstyrka 10. Motståndet beror på komponenternas vikt i kapslingen.

Solpanelens lutningsvinkel beroende på latitud

För optimal prestanda bör panelen installeras i en vinkel som motsvarar latituden på installationsplatsen. Om du befinner dig på norra halvklotet ska du rikta solpanelen exakt mot söder. På samma sätt ska du rikta solpanelen mot norr om du befinner dig på södra halvklotet. Mer information finns i applikationsanvisningen som finns i produktsidornas nedladdningsområde.

Solcellssystemlösning POS

Solcellsmodulerna är utformade för att minimera effekterna av partiell skuggning. För att ändå kunna säkerställa maximal effektivitet bör dock skuggning undvikas så långt möjligt.

E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar

Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.

Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar
Elektronikkapslingar för DIN-skena

Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena

Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.