POS PV PANEL 22
-
Solcellsmodul
1587082
Solcellsmodul, Solcellspanel för Pico off-grid-system med inbyggda Sunclix-kontakter, märkeffekt: 22 Wp, cellteknik: monokristallin PERC med > 22 % verkningsgrad, antal celler: 36, modulram: anodiserad profilram för ihålig kammare, bredd: 308 mm, höjd: 417 mm
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Hög verkningsgrad på över 22 %
Extra celler för ökad laddningseffektivitet
Enkel 1-personsmontering av hela systemet
Helt system förutom egen elektronik
Enkel leveranskedja