POS POLEFIX S 108 VA
-
Fäste
1587067
Basfäste för Pico Off Grid systemet, montering för stolpe Ø 48 mm ... 108 mm, kompatibel med POS-HP kapslingsstorlekar 204 x 251 mm till 308 x 352 mm och POS-PV-Panel 22, material: rostfritt stål
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Internationellt certifierat kapslingssystem
Olika kapslingsstorlekar kan kombineras med ett fäste
Enkel 1-personsmontering av hela systemet
Helt system förutom egen elektronik
Enkel leveranskedja