OCS BAT PANEL SET 1614-180-270 - Fäste
1768076

Batterihållsats, lämplig för OCS- och POS-kapslingar storlek: 1614, för enkel integrering av batterier upp till storlek: 270 x 165 x 220 mm, bestående av en batterifästsats och en monteringsplatta med sockel, material: galvaniserat stål

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Säker infästning även i krävande miljöer
Flexibelt fäste tack vare kompatibilitet med standardbatterier i området 72 Wh ... 720 Wh
Enkel montering med bara ett verktyg (nyckelbredd 13)
Platsbesparande lösningar ger tillräckligt med utrymme för installation av ytterligare elektronik