OCS HP 161408 GY7035 - Utomhuskapsling
1557792

Utomhuskapsling, färg: ljusgrå, mått: 429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"), inkl. hörninlägg, plugg till täckplatta, skruvar, täckplatta: ljusgrå, snäppförslutning plast, material: PC UV-stabiliserat

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Internationellt certifierat kapslingssystem
Av speciell plast som ger kontinuerlig drift
Skyddar mot att vattenstrålar tränger in
Tål även kraftig mekanisk påfrestning