OCS CORNER SCREW SET
-
Skruvsats
1521845
Montageskruv, sats 4 st., fäste av montage- eller kretskort på hörninlägget, platt huvud PH1-spår, UNF 10-32 fingängad, längd: 10 mm, material: rostfritt stål
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Rekommendation | I nedladdningsområdet tillhandahålls mer information samt detaljerade mått. |
Produkttyp | Monteringsmaterial |
Kapslingstyp | Utomhuskapsling |
Kapslingsserie | OCS |
Material () | Rostfritt stål |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
Monteringssätt | Skruvmontering |
Förpackningstyp | PE-påse |
Artikelnr | 1521845 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | ACFDBZ |
Produktnyckel | ACFDBZ |
GTIN | 4063151987428 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 11,7 kg |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,009 kg |
Tullnummer | 39269097 |
Ursprungsland | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27469090 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 5d21a1f5-a73a-4e73-aff5-4858bf80c07b |
Kompatibla produkter
-
-
OCS HP 080604 GY7035 - Utomhuskapsling 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Utomhuskapsling 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Utomhuskapsling 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Utomhuskapsling 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Utomhuskapsling 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Utomhuskapsling 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Utomhuskapsling 1557790
-
OCS HP 161408 GY7035 - Utomhuskapsling 1557792
-
OCS HP 181610 GY7035 - Utomhuskapsling 1557794
-
OCS HP 141206 TRANS - Utomhuskapsling 1557795
-
OCS HP 161408 TRANS - Utomhuskapsling 1557796
-
OCS HP 181610 TRANS - Utomhuskapsling 1557797
-
OCS CORNER SCREW SET - Skruvsats 1521845
-
OCS PANEL 0806 PC - Monteringsplatta 1471783
-
OCS PANEL 1008 PC - Monteringsplatta 1471785
-
OCS PANEL 1210 PC - Monteringsplatta 1471786
-
OCS PANEL 1412 PC - Monteringsplatta 1562143
-
OCS PANEL 1614 PC - Monteringsplatta 1562144
-
OCS PANEL 1816 PC - Monteringsplatta 1562145
-
OCS POLEFIX 0806 - Monteringsmaterial 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Monteringsmaterial 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Monteringsmaterial 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Monteringsmaterial 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Monteringsmaterial 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Monteringsmaterial 1562153
-
OCS MOUNT 0806 SET - Vägghållare 1471778
-
OCS MOUNT 1008 SET - Vägghållare 1471781
-
OCS MOUNT 1210 SET - Vägghållare 1471782
-
OCS MOUNT 1412 SET - Vägghållare 1562129
-
OCS MOUNT 1614 SET - Vägghållare 1562132
-
OCS MOUNT 1816 SET - Vägghållare 1562133
-
OCS FOOT SET - Vägghållare 1471777
-
SF-PH 2-100 - Skruvmejsel 1212560
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Skruvmejsel 1212288
Fördelar
Internationellt certifierat kapslingssystem
Av speciell plast som ger kontinuerlig drift
Skyddar mot att vattenstrålar tränger in
Tål även kraftig mekanisk påfrestning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge