OCS HP 080604 GY7035
-
Utomhuskapsling
1471770
Utomhuskapsling, färg: ljusgrå, mått: 223 x 204 134 mm (8" x 6" x 4"), inkl. hörninsats, plugg till täckplatta, skruvar, täckplatta: ljusgrå, snäppförslutning plast, material: PC UV-stabiliserat
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
Finns OCS-kapslingarna även i andra färger än ljusgrå?
Ja, OCS-kapslingarna finns tillgängliga i andra färger. Den minsta orderkvantiteten (MOQ) som krävs för kapslingar i specialfärger meddelas på begäran.
Finns det andra låsmekanismer än snäpplåset i plast?
Ja, det finns ytterligare tre alternativ på begäran:
- Snäpplås i metall
- Gångjärn med två skruvar
- Skruvad täckplatta
Kontakta vårt servicecenter för detta genom att ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använda kontaktformuläret.
Finns kapslingarna även i prefabricerade versioner, t.ex. standard M12?
Eftersom kapslingen är tillverkad av ren polykarbonat måste kapslingen alltid fräsas. Kan inte präglas på förhand. Fräsning kan användas för att skapa individuella öppningar. För frågor om individuell bearbetning står vårt servicecenter till förfogan... Visa mer
Eftersom kapslingen är tillverkad av ren polykarbonat måste kapslingen alltid fräsas. Kan inte präglas på förhand. Fräsning kan användas för att skapa individuella öppningar. För frågor om individuell bearbetning står vårt servicecenter till förfogande. Ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använd kontaktformuläret.
Visa mindreVad betyder IP68 och IK10 i samband med OCS-kapslingen?
IP68 innebär att OCS-kapslingen med inbyggd elektronik kan sänkas ned i vatten ned till 2 m djup under maximalt 24 timmar. IK är en slagtålighetsgrad. Med IK10 tål kapslingen slagenergier på upp till 20 joule (motsvarande 5 kg från en fallhöjd på 40 cm).
Påverkas IP-skyddet när anslutningstekniken monteras?
Ja, det är alltid IP-skyddet för hela systemet som avses. Den lägsta kapslingsklassen bestämmer kapslingsklassen för hela systemet.
Kan jag integrera en display i min OCS-kapsling?
Ja, systemet är mycket flexibelt även i detta avseende. Displayen kan integreras direkt i täckplattan eller i panelen. Om displayen integreras i panelen och skyddas av en transparent täckplatta behåller kapslingen sin höga kapslingsklass IP68.
Vilken anslutningsteknik kan jag integrera?
OCS-kapslingen har gott om utrymme för omfattande anslutningstekniker. Från solcellskontakter (Sunclix) till klassiska RJ45-uttag – många olika anslutningstekniker kan integreras. Kontakta vårt servicecenter för detta genom att ange webcode #0685 i s... Visa mer
OCS-kapslingen har gott om utrymme för omfattande anslutningstekniker. Från solcellskontakter (Sunclix) till klassiska RJ45-uttag – många olika anslutningstekniker kan integreras. Kontakta vårt servicecenter för detta genom att ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använda kontaktformuläret.
Visa mindre