SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Kretskortsplint
1719228

Kretskortsplint, märkström: 41 A, märkspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 6 mm2, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal per rad: 5, artikelserie: SPT 5/..-H, delning: 7,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Kontaktben i sicksack W, Pinlängd [P]: 4,6 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong


Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
Obegränsat 600 V UL-godkännande tack vare kompakt sicksack-fastsättning
Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida