PRC 5-FT25-MC6-150 - Apparatkontakt baksida
1409213

Apparatkontakt baksida, Artikelserie: PRC 35, kåpans material: PPE, färg: svart, poltal: 5, ledararea max.: 6 mm2, märkspänning: 690 V AC, märkström: 35 A, Anslutningstyp: Crimpanslutning, Typ av kontakt: Stift, kabellängd: 150, Denna artikel finns även med andra ledningslängder. Kontakta din lokala PHOENIX CONTACT-återförsäljare för att diskutera just dina behov.


Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till 75 % mindre storlek jämfört med industriella anslutningar med samma effekt
Snäpp-in-mekanism som kan låsas upp med eller utan verktyg
Perfekt lämpad för användning inomhus och utomhus tack vare väderbeständiga material
Antingen förkonfektionerade eller som kan konfektioneras