OCS POLEFIX 0806 - Monteringsmaterial
1476923

Fastsättning för mast-Ø 60 mm ... 140 mm, komplett sats för en kapsling 8" x 6", material: stål

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter

Fördelar

Internationellt certifierat kapslingssystem
Av speciell plast som ger kontinuerlig drift
Skyddar mot att vattenstrålar tränger in
Tål även kraftig mekanisk påfrestning