SF-SOCKET SET 47
-
Verktygsset
1200292
Hylsnyckelsats 1/4", 47 delar, 1/4" spärrhandtag, 48 kuggar med snabblås, 1/4" förlängningar 50 mm och 100 mm, 1/4" skruvmejselhandtag, 1/4" böjlig förlängning 150 mm, 1/4 kardanled, 1/4" T-handtag
2 x 1/4" bitsadapter, 13 räfflade 1/4" hylsor storlek 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 räfflade bits: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x insex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x spår 4, 5,5, 7 mm, vinkelstiftnyckel insex 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, okrossbar plastväska med metallås
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Robust låda för säker förvaring
Spärrmekanism med 48 hakar möjliggör precisionsarbete även i trånga arbetsmiljöer
Tillverkad av kromvanadinstål för lång livslängd
Solid 1/4"-skruvset med omfattande utrustning
Optimal kraftöverföring utan att skada skruvhuvudet tack vare en särskild sidogeometri