POS PANELFIX M - Fäste
1653798

Solpanels-modulfäste för energisjälvförsörjande system, väggmontering, lämplig för paneler på ca 40 ... 200 Wp, kompatibel med: POS-PV-Panel 75, 110 och 190, infästningssats för stolpdiametern 48 mm .. 180 mm och förstärkningssats för upp till vindstyrka 10, material: rostfritt stål

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Enkel 1-personsmontering av hela systemet
Rostfritt material för universell användning
Kompatibel med alla kommersiellt tillgängliga paneler
Mycket flexibel användning tack vare innovativa spännklämmor
Håller tillförlitligt upp till vindstyrka 10