POS PV PANEL 190 - Solcellsmodul
1587086

Solcellsmodul, Solcellspanel för Pico off-grid-system med inbyggda Sunclix-kontakter, märkeffekt: 190 W, cellteknik: monokristallin PERC med > 22 % verkningsgrad, antal celler: 72, modulram: anodiserad profilram för ihålig kammare, bredd: 680 mm, höjd: 1500 mm

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter

Fördelar

Hög verkningsgrad på över 22 %
Extra celler för ökad laddningseffektivitet
Enkel 1-personsmontering av hela systemet
Helt system förutom egen elektronik
Enkel leveranskedja