POS POLEFIX M 180 VA
-
Fäste
1587071
Basfäste för Pico Off Grid system, fäste för stolpe Ø 75 mm ... 180 mm, kompatibel med POS-HP kapslingsstorlekar 204 x 251 mm till 410 x 455 mm och POS-PV-Panel 75, 110 och 190, material: rostfritt stål
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Internationellt certifierat kapslingssystem
Olika kapslingsstorlekar kan kombineras med ett fäste
Enkel 1-personsmontering av hela systemet
Helt system förutom egen elektronik
Enkel leveranskedja