POS HP 161408 TRANS - Utomhuskapsling
1588623

Utomhuskapsling, färg: ljusgrå, mått: 410 x 455 x 228 mm, med skåpsgenomföring för solcellskontakter och förmonterat fäste, inkl. hörninlägg, plugg till täckplatta, skruvar, täckplatta: genomskinlig, snäppförslutning plast, material: PC UV-stabiliserat

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Motståndskraft mot korrosion
Olika kapslingsstorlekar kan kombineras med ett fäste
Enkel 1-personsmontering av hela systemet
Helt system förutom egen elektronik
Enkel leveranskedja