OCS HP 141206 GY7035
-
Utomhuskapsling
1557790
Utomhuskapsling, färg: ljusgrå, mått: 377 x 358 x 185 mm (14" x 12" x 6"), inkl. hörninlägg, plugg till täckplatta, skruvar, täckplatta: ljusgrå, snäppförslutning plast, material: PC UV-stabiliserat
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Montageanvisning | Använd uteslutande de medlevererade skruvarna för att skruva fast komponenterna, hörninsatserna, monteringskåpan och kapslingen. |
Rekommendation | För att kapslingsklassen ska bibehållas måste lämpliga komponenter med minst samma IP-kapslingsklass installeras i alla öppningar. |
Rekommendation | I nedladdningsområdet tillhandahålls mer information samt detaljerade mått. |
Anvisning vid beställning: | Monteringsfötter, monteringsplattor, monteringsplattor samt fästdetaljer för mastmonteringen tillhandahålls som tillbehör, men de ingår inte i leveransomfånget. |
Produkttyp | Komplett kapsling |
Kapslingstyp | Utomhuskapsling |
Kapslingsserie | OCS |
Produktfamilj | OCS..1412.. |
utförande | Ogenomskinlig komplettkapsling inklusive fästmaterial |
Ventialtionsöppning finns | nej |
Batterifack | nej |
Måttskiss |
|
Bredd | 358 mm |
Höjd | 377 mm |
Djup | 185 mm |
Borrhålsdiameter | 10 mm (Mekanisk säkring vid snäpplåsningen) |
Färg (Kapsling) | ljusgrå (RAL 7035) |
Färg (Lock) | ljusgrå (RAL 7035) |
Material (Kapsling) | PC UV-stabiliserad |
Material (Tätning) | PUR |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Ytbeskaffenhet | obehandlad |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 30 s |
Kapslingsklass (IP-kod) | |
Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
Omgivningsförhållanden | |
Max IP-kod som kan uppnås | IP69 |
Max NEMA-kod som kan uppnås | 6P |
Slagtålighet | IK10 (vid -35 °C ... +40 °C) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
Typ av kretskortsmontering | Skruvanslutning |
Monteringssätt | Stolp- eller väggmontage |
Montageriktning | valfri |
Förpackningstyp | Kartongförpackning |
Artikelnr | 1557790 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | ACFDBA |
Produktnyckel | ACFDBA |
GTIN | 4067923063952 |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2,45 kg |
Tullnummer | 84879090 |
Ursprungsland | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
OCS PANEL 1412 PC - Monteringsplatta 1562143
-
OCS VENT IP55 - Ventilationselement 1557909
-
OCS CORNER SCREW SET - Skruvsats 1521845
-
OCS MOUNT SCREW SET - Skruvsats 1557900
-
OCS CORNER SET - Hörnfäste 1471789
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Skruvmejsel 1212288
-
SF-PH 2-100 - Skruvmejsel 1212560
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Buntband 3240820
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - Tryckutjämningskomponent 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - Motmutter 1417659
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Buntband 3240820
-
G-INS-M25-L68N-PNES-LG - Kabelförskruvning 1424472
-
G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Kabelförskruvning 1424516
-
A-INL-M25-P-LG - Motmutter 1417661
-
A-INSP-M25-68N-P-LG - Låsskruv 1424520
-
G-INS-M40-M68N-PNES-LG - Kabelförskruvning 1417656
-
G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Kabelförskruvning 1415185
-
A-INL-M40-P-LG - Motmutter 1417664
-
A-INSP-M40-68N-P-LG - Låsskruv 1424522
-
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Montageram 1689446
-
VS-08-SD-F-BK - Skyddslock 1658066
-
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - RJ45-kretskortskontakter 1653087
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - RJ45-kontaktdon 1414383
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - Apparatkontakt baksida 1409213
-
PRC COVER M - Skyddskåpa 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Kopplingskontakt 1017632
-
FT NUT M25 GY - Mutter 1049832
-
PRC COVER F - Skyddskåpa 1409236
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Kretskortsplint 1719228
-
PV-FT-C4M-C-6-130-RD-00 - Apparatkontakt framsida 1158451
-
PV-FT-C4F-C-6-130-BU-00 - Apparatkontakt framsida 1158448
-
SPT 5/ 1-H-7,5 - Kretskortsplint 1719189
-
PV-C PROTECTION CAP - Skyddskåpa 1785430
-
PV-FT-C COLLAR NUT BK - Förskruvning 1083475
-
TOOL-KIT SOLAR - Verktygsset 1212071
Fördelar
Internationellt certifierat kapslingssystem
Av speciell plast som ger kontinuerlig drift
Skyddar mot att vattenstrålar tränger in
Tål även kraftig mekanisk påfrestning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge