PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Kopplingskontakt
1017632

Kopplingskontakt, Artikelserie: PRC 35, konstruktion: Upplåsning med eller utan verktyg (se tillbehör), kåpans material: PPE, färg: svart, poltal: 5, ledararea min.: 1,5 mm2, ledararea max.: 6 mm2, märkspänning: 690 V AC, märkström: 35 A, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Typ av kontakt: Hona, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 21 mm, Variant för manuell upplåsning


Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till 75 % mindre storlek jämfört med industriella anslutningar med samma effekt
Snäpp-in-mekanism som kan låsas upp med eller utan verktyg
Lämplig för applikationer som utsätts för salthaltig luft eller direkt solljus
Perfekt lämpad för användning inomhus och utomhus tack vare väderbeständiga material