OCS HP 141206 TRANS
-
Utomhuskapsling
1557795
Utomhuskapsling, färg: ljusgrå, mått: 377 x 358 x 185 mm (14" x 12" x 6"), inkl. hörninlägg, plugg till täckplatta, skruvar, täckplatta: genomskinlig, snäppförslutning plast, material: PC UV-stabiliserat
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Montageanvisning | Använd uteslutande de medlevererade skruvarna för att skruva fast komponenterna, hörninsatserna, monteringskåpan och kapslingen. |
| Rekommendation | För att kapslingsklassen ska bibehållas måste lämpliga komponenter med minst samma IP-kapslingsklass installeras i alla öppningar. |
| Rekommendation | I nedladdningsområdet tillhandahålls mer information samt detaljerade mått. |
| Anvisning vid beställning: | Monteringsfötter, monteringsplattor, monteringsplattor samt fästdetaljer för mastmonteringen tillhandahålls som tillbehör, men de ingår inte i leveransomfånget. |
| Kapslingstyp | Utomhuskapsling |
| Kapslingstyp | Utomhuskapsling |
| Kapslingsserie | OCS |
| Produktfamilj | OCS..1412.. |
| Ventialtionsöppning finns | nej |
| Batterifack | nej |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 358 mm |
| Höjd | 377 mm |
| Djup | 185 mm |
| Borrhålsdiameter | 10 mm (Mekanisk säkring vid snäpplåsningen) |
| Färg (Kapsling) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Färg (Lock) | transparent |
| Material Kåpa | PC UV-stabiliserad |
| Material Packning | PUR |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Ytbeskaffenhet | obehandlad |
| Glödtrådstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Verkningstid | 30 s |
| Kapslingsklass (IP-kod) | |
| Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Max IP-kod som kan uppnås | IP69 |
| Max NEMA-kod som kan uppnås | 6P |
| Slagtålighet | IK10 (vid -35 °C ... +40 °C) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
| Typ av kretskortsmontering | Skruvanslutning |
| Monteringssätt | Stolp- eller väggmontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Förpackningstyp | Kartongförpackning |
| Artikelnr | 1557795 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | ACFDBA |
| Produktnyckel | ACFDBA |
| GTIN | 4067923064058 |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2,45 kg |
| Tullnummer | 84879090 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190103 |
| ECLASS-15.0 | 27190103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
OCS BAT PANEL SET 1412-150-195 - Fäste 1768078
-
OCS PANEL 1412 PC - Monteringsplatta 1562143
-
OCS VENT IP55 - Ventilationselement 1557909
-
OCS CORNER SCREW SET - Skruvsats 1521845
-
OCS MOUNT SCREW SET - Skruvsats 1557900
-
OCS CORNER SET - Hörnfäste 1471789
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Skruvmejsel 1212288
-
SF-PH 2-100 - Skruvmejsel 1212560
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Buntband 3240820
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - Tryckutjämningskomponent 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - Motmutter 1417659
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Buntband 3240820
-
G-INS-M25-L68N-PNES-LG - Kabelförskruvning 1424472
-
G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Kabelförskruvning 1424516
-
A-INL-M25-P-LG - Motmutter 1417661
-
A-INSP-M25-68N-P-LG - Låsskruv 1424520
-
G-INS-M40-M68N-PNES-LG - Kabelförskruvning 1417656
-
G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Kabelförskruvning 1415185
-
A-INL-M40-P-LG - Motmutter 1417664
-
A-INSP-M40-68N-P-LG - Låsskruv 1424522
-
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Montageram 1689446
-
VS-08-SD-F-BK - Skyddslock 1658066
-
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - Modulära RJ45 kretskortskontakter 1653087
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - RJ45-kontaktdon 1414383
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - Apparatkontakt baksida 1409213
-
PRC COVER M - Skyddskåpa 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Kopplingskontakt 1017632
-
FT NUT M25 GY - Mutter 1049832
-
PRC COVER F - Skyddskåpa 1409236
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Kretskortsplint 1719228
-
PV-FT-C4M-C-6-130-RD-00 - Apparatkontakt framsida 1158451
-
PV-FT-C4F-C-6-130-BU-00 - Apparatkontakt framsida 1158448
-
SPT 5/ 1-H-7,5 - Kretskortsplint 1719189
-
PV-C PROTECTION CAP - Skyddskåpa 1785430
-
PV-FT-C COLLAR NUT BK - Förskruvning 1083475
-
TOOL-KIT SOLAR - Verktygsset 1212071
Fördelar
Internationellt certifierat kapslingssystem
Av speciell plast som ger kontinuerlig drift
Skyddar mot att vattenstrålar tränger in
Tål även kraftig mekanisk påfrestning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge