OCS BAT PANEL SET 1412-150-195 - Fäste
1768078

Batterihållsats, lämplig för OCS- och POS-kapslingar storlek: 1412, för enkel integrering av batterier upp till storlek: 195 x 135 x 170 mm, bestående av en batterifästsats och en monteringsplatta med sockel, material: galvaniserat stål

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Säker infästning även i krävande miljöer
Flexibelt fäste tack vare kompatibilitet med standardbatterier i området 72 Wh ... 720 Wh
Enkel montering med bara ett verktyg (nyckelbredd 13)
Platsbesparande lösningar ger tillräckligt med utrymme för installation av ytterligare elektronik