OCS POLEFIX 1614 - Monteringsmaterial
1562151

Fastsättning för mast-Ø 60 mm ... 140 mm, komplett sats för en kapsling 16" x 14", material: stål

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Internationellt certifierat kapslingssystem
Av speciell plast som ger kontinuerlig drift
Skyddar mot att vattenstrålar tränger in
Tål även kraftig mekanisk påfrestning