POS PANELFIX S
-
Fäste
1653801
Solpanels-modulfäste för energisjälvförsörjande system, väggmontering, lämplig för paneler på ca 10 ... 40 Wp, kompatibel med: POS-PV-Panel 22, infästningssats för stolpdiametern 48 mm .. 108 mm och förstärkningssats för upp till vindstyrka 10, material: rostfritt stål
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel 1-personsmontering av hela systemet
Rostfritt material för universell användning
Kompatibel med alla kommersiellt tillgängliga paneler
Mycket flexibel användning tack vare innovativa spännklämmor
Håller tillförlitligt upp till vindstyrka 10