OCS HP 181610 GY7035 - Utomhuskapsling
1557794

Utomhuskapsling, färg: ljusgrå, mått: 482 x 463 x 286 mm (18" x 16" x 10"), inkl. hörninlägg, plugg till täckplatta, skruvar, täckplatta: ljusgrå, snäppförslutning plast, material: PC UV-stabiliserat

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Internationellt certifierat kapslingssystem
Av speciell plast som ger kontinuerlig drift
Skyddar mot att vattenstrålar tränger in
Tål även kraftig mekanisk påfrestning