OCS HP 121006 TRANS - Utomhuskapsling
1471776

Utomhuskapsling, färg: ljusgrå, mått: 326 x 308 x 185 mm (12" x 10" x 6"), inkl. hörninsats, plugg till täckplatta, skruvar, täckplatta: genomskinlig, snäppförslutning plast, material: PC UV-stabiliserat

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Internationellt certifierat kapslingssystem
Av speciell plast som ger kontinuerlig drift
Skyddar mot att vattenstrålar tränger in
Tål även kraftig mekanisk påfrestning

Ofta ställda frågor


Finns OCS-kapslingarna även i andra färger än ljusgrå?

Ja, OCS-kapslingarna finns tillgängliga i andra färger. Den minsta orderkvantiteten (MOQ) som krävs för kapslingar i specialfärger meddelas på begäran.


Finns det andra låsmekanismer än snäpplåset i plast?

Ja, det finns ytterligare tre alternativ på begäran:
- Snäpplås i metall
- Gångjärn med två skruvar
- Skruvad täckplatta
Kontakta vårt servicecenter för detta genom att ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använda kontaktformuläret.


Finns kapslingarna även i prefabricerade versioner, t.ex. standard M12?

Eftersom kapslingen är tillverkad av ren polykarbonat måste kapslingen alltid fräsas. Kan inte präglas på förhand. Fräsning kan användas för att skapa individuella öppningar. För frågor om individuell bearbetning står vårt servicecenter till förfogan... Visa mer

Eftersom kapslingen är tillverkad av ren polykarbonat måste kapslingen alltid fräsas. Kan inte präglas på förhand. Fräsning kan användas för att skapa individuella öppningar. För frågor om individuell bearbetning står vårt servicecenter till förfogande. Ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använd kontaktformuläret.

Visa mindre

Vad betyder IP68 och IK10 i samband med OCS-kapslingen?

IP68 innebär att OCS-kapslingen med inbyggd elektronik kan sänkas ned i vatten ned till 2 m djup under maximalt 24 timmar. IK är en slagtålighetsgrad. Med IK10 tål kapslingen slagenergier på upp till 20 joule (motsvarande 5 kg från en fallhöjd på 40 cm).


Påverkas IP-skyddet när anslutningstekniken monteras?

Ja, det är alltid IP-skyddet för hela systemet som avses. Den lägsta kapslingsklassen bestämmer kapslingsklassen för hela systemet.


Kan jag integrera en display i min OCS-kapsling?

Ja, systemet är mycket flexibelt även i detta avseende. Displayen kan integreras direkt i täckplattan eller i panelen. Om displayen integreras i panelen och skyddas av en transparent täckplatta behåller kapslingen sin höga kapslingsklass IP68.


Vilken anslutningsteknik kan jag integrera?

OCS-kapslingen har gott om utrymme för omfattande anslutningstekniker. Från solcellskontakter (Sunclix) till klassiska RJ45-uttag – många olika anslutningstekniker kan integreras. Kontakta vårt servicecenter för detta genom att ange webcode #0685 i s... Visa mer

OCS-kapslingen har gott om utrymme för omfattande anslutningstekniker. Från solcellskontakter (Sunclix) till klassiska RJ45-uttag – många olika anslutningstekniker kan integreras. Kontakta vårt servicecenter för detta genom att ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använda kontaktformuläret.

Visa mindre