Gravyrnål med en spetsvinkel på 15°, en spetsdiameter på 0,5 mm
Plottrar och gravyrsystem
Våra plottrar märker högklassiga markeringsmaterial för hållbara märkningar. Standardplotterhuvudet kan enkelt bytas ut mot en gravyrenhet så att du får ett gravyrsystem istället. Märkningarna är beständiga även i extrema förhållanden.
50 skrivplattor för plottersystemens stiftlager
Magasin, för CMS-P1-PLOTTER, för: UC-WMC 4,4...
Magasin för CMS-P1-PLOTTER och PLOTMARK, för: UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...
Helmetallnål, 1 skär, snittbredd: 0,3 mm
Reservspännverktyg, för bearbetningsverktyg med 3 mm kärndiameter
Plastmagasin för CMS-P1-plotter. För montering av 1 GPE skyltplatta
Plastmagasin för CMS-P1-plotter. För montering av 30 märkspikar ZB-remsor
Plastmagasin för CMS-P1-Plotter och PLOTMARK. För 26 märkbands- eller ZBN-remsor
Magasin för CMS-P1-PLOTTER och PLOTMARK, för: UC-WMCO...
Fördelar
- Enkel styrning av plottern med märkningsprogramvaran PROJECT complete
- Snabb idrifttagning tack vare USB- och Centronicsgränssnitt
- Lätt manövrering: översiktlig med endast fyra knappar
Plotter med gravyrenhet
Denna plotter med gravyrenhet är det perfekta märkningssystemet för verkstadsanvändning.
Gravera metall och speciella tvåskiktsplaster med systemet. För att skapa olika strecktjocklekar medföljer gravyrpennor med diameter från 0,2 till 1,0 mm.
Graverade skyltar kan t.ex. användas för märkning av kablar som förläggs i jord.
Skapa hållbara märkningar för aggressiva miljöer.