Plotter- och gravyrsystem

Plottrar och gravyrsystem

Våra plottrar märker högklassiga markeringsmaterial för hållbara märkningar. Standardplotterhuvudet kan enkelt bytas ut mot en gravyrenhet så att du får ett gravyrsystem istället. Märkningarna är beständiga även i extrema förhållanden.

Kontakta oss för mer information om produkterna

Fördelar

  • Enkel styrning av plottern med märkningsprogramvaran PROJECT complete
  • Snabb idrifttagning tack vare USB- och Centronicsgränssnitt
  • Lätt manövrering: översiktlig med endast fyra knappar

Plotter med gravyrenhet

Denna plotter med gravyrenhet är det perfekta märkningssystemet för verkstadsanvändning.

Gravera metall och speciella tvåskiktsplaster med systemet. För att skapa olika strecktjocklekar medföljer gravyrpennor med diameter från 0,2 till 1,0 mm.
Graverade skyltar kan t.ex. användas för märkning av kablar som förläggs i jord.

Skapa hållbara märkningar för aggressiva miljöer.