Helmetall-fräs, 2 skär, fräsbredd: 0,4 mm
Plottrar och gravyrsystem
Våra plottrar märker högklassiga markeringsmaterial för hållbara märkningar. Standardplotterhuvudet kan enkelt bytas ut mot en gravyrenhet så att du får ett gravyrsystem istället. Märkningarna är beständiga även i extrema förhållanden.
Anslutningskabel, för byte mellan uppsugare och styrenhet
Plastmagasin för CMS-P1-plotter. För montering av 3 Wieland-kartor typ 50, 51, 60, 63, 67, 68, 69 eller 80
Vakuumaggregat, sugeffekt: 7,4 m3/h, motoreffekt: 0,37 kW, driftspänning: 230 V AC/ 50 Hz
Plastmagasin för CMS-P1-plotter. För montering av 2 WAGO WSB 4 kartor
Adapter, för byte som förbindelse mellan sugslang och gravyrspindel
Skrivstift, inkl. adapter, bläckpatron och förvaringsplats, 0,5 mm texttjocklek
Tillbehör
Plastmagasin för CMS-P1-plotter. För montering av 1 Weidmüller Multicardkarta SF 4-6
Plastmagasin för CMS-P1-Plotter. För montering av 2 Murrplastik-kartor, KES, KLG, KMR, KPX, KSA, KSF, KSI, KSK, KS 15x17/27/49/67, KSO, KSS, KTE, KWI, SKS, WGO, KAB
Fördelar
- Enkel styrning av plottern med märkningsprogramvaran PROJECT complete
- Snabb idrifttagning tack vare USB- och Centronicsgränssnitt
- Lätt manövrering: översiktlig med endast fyra knappar
Plotter med gravyrenhet
Denna plotter med gravyrenhet är det perfekta märkningssystemet för verkstadsanvändning.
Gravera metall och speciella tvåskiktsplaster med systemet. För att skapa olika strecktjocklekar medföljer gravyrpennor med diameter från 0,2 till 1,0 mm.
Graverade skyltar kan t.ex. användas för märkning av kablar som förläggs i jord.
Skapa hållbara märkningar för aggressiva miljöer.