CMS-P1-PLOTTER - Märkningsplotter
5144615

Märkningsplotter, vikt: 8 kg, längd: 0,66 m, bredd: 440 mm, höjd: 125 mm

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Styrningen av plottern sker med hjälp av programvaran CLIP PROJECT
Stiften hämtas och lämnas tillbaka automatiskt
Enkel manövrering med få knappar
Plottern ansluts snabbt och okomplicerat med datorn via Centronics eller USB-gränssnitt
En automatisk startfunktion garanterar en optimal utskriftskvalitet från första tecken
Stiftmagasinet i CMS-P1-PLOTTER förhindrar att plotterstiften torkar in
Under längre skrivuppehåll stannar plotterstiften i ett stiftmagasin