DF-PTMC-ZB
-
Skyltadapter
3270410
Skyltadapter, för direktmontage upptill och upptagning av märkningen, djup: 13 mm, bredd: 11 mm, höjd: 30 mm, färg: grå
Produktdetaljer
| Produkttyp | Monteringsmaterial |
| Bredd | 11 mm |
| Höjd | 30 mm |
| Djup | 13 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Artikelnr | 3270410 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | BE6ZWX |
| Produktnyckel | BE6ZWX |
| GTIN | 4055626061085 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1,32 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1,32 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,011 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
-
ZB 10 CUS - Märkbandsremsa 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar 1053438
-
UC-TM 10 - Skylt för plintar 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0824605
-
UCT-TM 10 - Skylt för plintar 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809997
-
ZBF10 CUS - Märkbandsremsa platt 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0810025
-
UC-TMF 10 - Skylt för plintar 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Skylt för plintar 0824662
-
UCT-TMF 10 - Skylt för plintar 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Skylt för plintar 0829679
-
TMT 10 R - Skylt för plintar 0816210
-
TMT 10 R CUS - Skylt för plintar 0824500
Fördelar
Enkla märkningsmöjligheter
Möjliggör framställning av märkningsmatrix
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge