Märkningslösningar för livsmedels- och dryckesindustrin Mångsidiga märkningslösningar för applikationer med höga hygien- och säkerhetsstandarder

Fyllningslinje inom livsmedelsproduktion

Livsmedels- och dryckesindustrin ställer höga krav på alla komponenter och material som används i produktionsprocessen. Detta omfattar även märkningen. Phoenix Contact erbjuder en skalbar märkningsportfölj för märkning av plintar, ledare och kablar samt enheter och hela anläggningar. Upptäck alla fördelar med våra märkmaterial för olika beständighetskrav, monteringssätt och användningsområden inom livsmedels- och dryckesindustrin.

Medarbetare vid kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll inom livsmedelsproduktionen

Branschspecifika krav

Det krävs en särskild nivå av hygien och säkerhet vid produktion av livsmedel och drycker. Daglig rengöring av produktionsanläggningarna med aggressiva rengöringsmedel är därför obligatorisk. Märkmaterial på ledare och kablar samt på enheter och anläggningar måste tåla dessa besvärliga förhållanden. Varken märkningen eller själva märkskylten får skadas eller förstöras. Om detta sker måste även de minsta fragmenten kunna identifieras vid slutkontrollen.

Säker och beständig märkning för de högsta kraven Märkningsegenskaper i detalj

Med tanke på de branschspecifika kraven på märkning kan man lyfta fram materialegenskaper som är nödvändiga i denna miljö.

Hög kemisk beständighet

Kemiskt beständigt märkmaterial

Hög kemisk beständighet

För att säkerställa högsta hygieniska standarder rengörs produktionsanläggningar inom livsmedels- och dryckesindustrin flera gånger om dagen. Då används aggressiva rengöringsmedel som kan angripa grundmaterialet för märkningskomponenter. Detta kan leda till att markörerna bleknar, blir oläsliga eller till och med förstörs. Användningen av aggressiva rengöringsmedel kräver därför en hög kemisk beständighet hos både märkmaterialen och märkningen.

Märkmaterial i en icke-naturlig blå nyans för snabbare identifiering

Blått märkmaterial för snabbare identifiering

Visuell identifierbarhet

Livsmedelsindustrin använder sig allt oftare av blå märkning för snabb identifiering. Den blå färgen förekommer sällan i naturlig form. Därför sticker den ut extra bra visuellt och uppmärksammas instinktivt snabbt. Dessutom kan föroreningar som sporer och mögel samt rester av livsmedel och rengöringsmedel identifieras snabbare än med material med en annan färg.

Detekterbart material för identifiering med metalldetektorer

Märkmaterial för identifiering med metalldetektorer

Detekterbarhet

Livsmedel omfattas av de högsta kvalitets- och säkerhetskraven. För att kunna garantera en säker produktion är slutkontroller absolut nödvändiga. Om ett märkmaterial går sönder och kommer in i produktionslinjen måste även de minsta fragmenten av markören kunna upptäckas i tveksamma fall. Därför rekommenderas användning av detekterbara märkmaterial. Dessa material kan upptäckas med hjälp av detektionsutrustning vid kontroll av metalliska främmande föremål i slutet av produktionslinjen.

Märkmaterial med optimal vidhäftning

Optimal vidhäftning tack vare material med hög vidhäftningsförmåga

Optimal vidhäftning

På grund av ständiga rengöringsprocesser utsätts märkmaterial för stark mekanisk belastning. Dessutom gör strukturerade ytor på enheter och anläggningar det svårt att fästa etiketten optimalt. Därför behövs ett starkt lim som fördelar sig så bra som möjligt i ytstrukturen och därmed ger optimal vidhäftningsförmåga. För permanent märkning rekommenderas användning av markörer med extra skyddslaminat.

Detekterbar kabelmärkning i produktionsprocessen

Detekterbar kabelmärkning inom livsmedelsproduktionen

Våra märkningslösningar för livsmedels- och dryckesindustrin

Phoenix Contact erbjuder märkningslösningar som är mycket motståndskraftiga mot kemikalier och har hög vidhäftningsförmåga. Dessutom är de optimalt visuellt identifierbara och till och med detekterbara. De uppfyller med dessa egenskaper de högsta kraven, oavsett om det är i det skyddade apparatskåpet eller under extrema förhållanden. De uppfyller inte bara industristandarden, utan har också kontrollerats och godkänts av ISEGA för användning inom livsmedelsindustrin.

Produktgrupp: UC-WMTBA-D
Produktgrupp: WMTB HF-D
Produktgrupp: LS-WMTB-V4A
Produktgrupp: EML-D...
Produktgrupp: EML-LPR-D...
Produktgrupp: LS-EMLP-V4A... och LS-EMSP-V4A...
Produktgrupp: UC-WMTBA-D

Den detekterbara markören UC-WMTBA-D... är tillverkad av polypropen. Det repfasta materialet kännetecknas av sin fukt- och kemikaliebeständighet. Använd TOPMARK NEO-märkningssystemet för att skapa en permanent märkning med denna markör. Om materialet ändå visar tecken på utmattning kan även de minsta fragmenten av detekterbart material upptäckas vid slutkontrollen.

Produktgrupp: WMTB HF-D

De halogenfria, identifierbara ledar- och kabelmärkningarna WMTB HF-D... används för märkning och buntning av ledare och kablar inomhus och utomhus. De består av förstklassig termoplastisk polyeteruretan. Materialet är mycket flexibelt och har en mycket god reptålighet. Det kan märkas med THERMOMARK ROLL 2.0 eller THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D).

Produktgrupp: LS-WMTB-V4A

Markörerna i produktgruppen LS-WMTB-V4A... kännetecknas av hög tålighet mot saltvatten, klor och lösningsmedel. De lämpar sig därför också för särskilt höga krav inom industrin. Graverings- eller glödgningsmärkning med TOPMARK NEO gör att märkningen blir permanent.

Produktgrupp: EML-D...

Produktgruppen EML-D... består av detekterbara etiketter för märkning av olika utrustningar inom livsmedelsindustrin. Materialet har en genomgående aluminiumfilm som gör att etiketten upptäcks. Tack vare den goda vidhäftningsförmågan fästs etiketten även på grova, strukturerade och lågenergetiska ytor. Den kan märkas med THERMOMARK ROLL 2.0 och THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D).

Produktgrupp: EML-LPR-D...

Förutom en hög vidhäftningsförmåga har apparatskyltarna EML-LPR-D... ett extra skyddslaminat. Skyddslaminat förhindrar slitage av märkningen när etiketterna utsätts för mekanisk belastning. Markörerna i produktgruppen EML-LPR-D.... klarar därmed den dagliga rengöringen inom livsmedelsproduktionen. Märkningen görs med THERMOMARK ROLL 2.0 eller THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D).

Produktgrupp: LS-EMLP-V4A... och LS-EMSP-V4A...

Apparatskyltar i rostfritt stål är lämpliga för lättskött och permanent märkning som också uppfyller höga hygieniska krav. Materialet är motståndskraftigt mot korrosion, syror och temperaturer. De självhäftande skyltarna i rostfritt stål LS-EMLP-V4A... fästs extra bra tack vare sin goda vidhäftningsförmåga. Alternativt kan varianten LS-EMSP-V4A.... användas för att skruvas eller nitas fast på enheter. Skyltarna märks med TOPMARK NEO.

Lasermärkning TOPMARK NEO

Märkning med lasermärkningen TOPMARK NEO

Motståndskraftig märkning genom direkt lasermärkning Märkningssystemet TOPMARK NEO

Med märkningssystemet TOPMARK NEO uppfylls kraven på sofistikerad märkning på ett flexibelt sätt. Med modern laserteknologi kan du skapa märkmaterial för industriella miljöer som är hållbara och motståndskraftiga. Lasermärkningen bearbetar material i kort- och mattformat till märkningar som imponerar med sin enorma motståndskraft mot olika miljöfaktorer och mekanisk påverkan. Märkningen är lika robust som det material som ska märkas. Förinställda parametrar garanterar enkel manövrering utan att man behöver särskilda kunskaper om laser.

Fördelar

  • Beständiga, permanenta och säkra märkningslösningar för de högsta kraven
  • Korta reparations-, underhålls- och servicetider på grund av tydlig identifiering av komponenter
  • Märkningslösningar för alla applikationer, monteringssituationer och motståndskrav
  • Materialgrupperna EML-D, EML-LPR-D, UC-WMTBA(-D).../PP och WMTB-HF-D har kontrollerats och godkänts av ISEGA för användning inom livsmedelsindustrin