Modulära och kompakta servodrivningar med smart anslutningsteknik i M8 och M12 Jenaer Antriebstechnik GmbH tillverkar skräddarsydda drivenhetslösningar och -system för ett stort antal olika marknader.

Jenaer Antriebstechnik GmbH och Phoenix Contact: Modulär design i motorkonstruktion med M8- och M12-kontakter

Kundprofil

Sedan mer än 28 år utvecklar och tillverkar Jenaer Antriebstechnik GmbH (JAT) i Jena i Thüringen skräddarsydda drivenhetslösningar och -system för ett stort antal olika marknader som alla har specifika krav. Med över 160 medarbetare är familjeföretaget en etablerad aktör på marknaden.

Thomas Hertwig, utvecklingsingenjör hos JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH

Thomas Hertwig, utvecklingsingenjör hos JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH

Utmaning

Att skapa mer flexibilitet för kunderna är en viktig grundpelare i företagets produktutveckling. För att kunden ska kunna öka produktiviteten och effektiviteten i sin anläggning gäller det att ställa in servomotorn enligt exakta krav från kunden. Resultatet av dessa ansträngningar är ett decentralt och kompakt servodrivsystem med en styrenhet som inte längre kräver någon plats i apparatskåpet, vilket reducerar installationsarbetet till ett minimum. Det sparar inte bara kostnader utan skapar också mycket frihet vid utformningen av maskiner och anläggningar.

"Vår uppgift var att utforma en basenhet och samtidigt avstå från allt som inte var nödvändigt för den grundläggande funktionaliteten hos den kompakta drivenheten", förklarar den ansvarige utvecklaren Thomas Hertwig företagets produktfilosofi. "För den kundspecifika anpassningen finns det en tillvalsmodul – där kan vi hantera alla funktioner som behövs som tillägg för applikationen." På så sätt bortfaller kostnaden för maskinvara för användaren, för enhetskomponenter som inte används. Hertwig: ”Dessutom erbjuder vi våra kunder en skräddarsydd och ekonomisk produkt som snabbt är tillgänglig.”

Jenaer Antriebstechnik GmbH och Phoenix Contact: motor med tillvalsmodul

Kretskortet förenklar den totala tillverkningsprocessen och gränssnitten för motorns utbyggnadssteg kan kombineras

Lösning

För att minska arbetet vid tillverkningen och hålla flexibiliteten hög, har JAT beslutat att använda tvådelade M8- och M12-kontakter från Phoenix Contact. ”Det stora antalet varianter av poltal och kodningar ger våra utvecklare möjligheten att placera alla valfria utbyggnadssteg för det nya servodrivenhetssystemet på ett enda kretskort, optionsmodulen”, förklarar Hertwig. "Det skapar inte bara mer utrymme i motorn, det reducerar också kostnaderna för tillverkning och montering."

Basenheten består av olika moduler. Beroende på vad som behövs så används fåpoliga eller mångpoliga motorer med 80 eller 86 mm flänsmått. Tack vare det flerpoliga motorkonceptet skapas ett högt vridmoment även vid 1 500 varv/min. På så sätt kan enstaka växelsteg sparas in, eller till och med hela växellådan. Detta reducerar inte bara enhetskostnaderna utan toleranserna sjunker också, vilket leder till en högre noggrannhet. Underhållsarbetet minskas också, då det med detta koncept förekommer en mekanisk komponent mindre som kan gå sönder. Detta ökar anläggningstillgängligheten ytterligare.

Det stora antalet varianter av poltal och kodningar ger våra utvecklare möjligheten att placera alla valfria utbyggnadssteg för det nya servodrivenhetssystemet på ett enda kretskort, optionsmodulen.

Thomas Hertwig, Utvecklingsingenjör
Jenaer Antriebstechnik GmbH och Phoenix Contact: maskiner med passande kabelanslutningsteknik

Smarta motorer gynnar smarta maskiner med passande kabelanslutningsteknik

Redan i basutförandet finns flera digitala in- och utgångar för anslutning av sensorer och ställdon till maskinen tillgängliga för kunden. ”Detta flexibla koncept vore inte tänkbart utan M8- och M12-kontakter”, säger Hertwig. "Urvalet av sensorer och ställdon som kan anslutas kan vid behov hela tiden utökas.”

Utifrån effektklass drivs motorerna antingen med 60 V DC PELV eller genom ”dockning” av en extra högvoltmodul med en nätinmatning på 230 V AC eller 325 V DC. Även här ger metriska cirkulära kontakter från Phoenix Contact stöd. ”Viktigast för vårt val var aspekter som kapacitet, tillförlitlighet och robusthet”, motiverar Hertwig sitt beslut. ”För även i de ofta krävande förhållandena vid industriell användning, måste våra motorer alltid utföra sitt arbete tillförlitligt.”

Cirkulära kontakter

Produkter Cirkulära kontakter M8 och M12

Phoenix Contact erbjuder metriska cirkulära kontakter i många format för industriell automation: små eller stora, raka eller vinklade, ingjutna eller så kan de konfektioneras på plats. Den omfattande portföljen erbjuder mångsidiga lösningar för överföring av signaler, data och kraft.

Facit

Smarta, allt mindre motorer kräver smarta, allt mindre kontakter. "För att genomföra anpassningen till kundens applikation så effektivt som möjligt, har vi dimensionerat vårt enhetskoncept så att vi inte behöver förändra själva basenheten" sammanfattar Hertwig. "På så sätt minimeras konstruktionsarbetet så att utvecklingstiden och kostnaderna reduceras." Vare sig det handlar om standardtillval eller specialönskemål från maskintillverkaren kan nästan alla kundkrav genomföras bekvämt och flexibelt. Förutom olika kommunikations- och parametreringsgränssnitt finns ytterligare analoga och snabba digitala in- och utgångar tillgängliga för individuell konfiguration.