Från elektronikkapsling till apparatskåpsmodul för AS-Interface Pepperl+Fuchs har i samarbete med Phoenix Contact utvecklat kapslingen ME-IO för en apparatskåpsmodul.

AS-i-apparatskåpsmodul KE5 från Pepperl+Fuchs

Kundprofil Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs GmbH är en av marknadsledarna inom utveckling och tillverkning av elektroniska sensorer och komponenter för automationsteknik. Företaget grundades i Mannheim 1945 och erbjuder lösningar för fabriks- och processautomation.

Utmaning

Inom anläggningskonstruktion, till exempel inom dryckesindustrin, är det alltmer viktigt med lättinstallerade och kostnadseffektiva lösningar. Man hittar sällan kompakta moduler med ett stort antal anslutningspunkter i den lägre fältnivån nuförtiden. Pepperl+Fuchs har i samarbete med Phoenix Contact fyllt detta behov med apparatskåpsmodulen KE5.

AS-i-apparatskåpsmodul KE5 från Pepperl+Fuchs

Tack vare den unika kapslingen erbjuder KE5 avgörande fördelar vid installation, kabeldragning och underhåll

Lösning

Vägen från utvecklingen av en ny enhet till dess användning hos slutanvändaren är ofta lång. Därför är det sällan en självklarhet att utvecklarna har tillgång till slutanvändarens behov redan från början.

”Med Phoenix Contact som specialist för elektronikkapslingar och kretskort-anslutningsteknik kunde vi bryta ner de exakta kraven inom anläggningskonstruktion för dryckesindustrin på komponentnivå”, säger dr Konrad Kern som är produktchef för fabriksautomation hos Pepperl+Fuchs GmbH i Mannheim.

”AS-Interface (AS-i, Actuator-Sensor-Interface) spelar en viktig roll för ledande tillverkare inom dryckesindustrin”, säger Kern. Som standard för fältbusskommunikation för anslutning av ställdon och sensorer erbjuder AS-i inte endast optimal kostnadseffektivitet utan dessutom ett enklare och mer flexibelt decentraliserat gränssnitt.

Med Phoenix Contact som specialist för elektronikkapslingar och kretskort-anslutningsteknik kunde vi bryta ner de exakta kraven inom anläggningskonstruktion för dryckesindustrin på komponentnivå.

Dr Konrad Kern - Pepperl+Fuchs GmbH, Produktchef för fabriksautomation
Kostnadsfritt varuprov
Prova multifunktionella kapslingar i serien ME-IO

Vill du testa elektronikkapslingar i serien ME-IO med modulär frontanslutningsteknik? Beställ din personliga provsats på direkten. Vi erbjuder kompetent rådgivning om val och design-in av kapslingar för önskad tillämpning. Upptäck alla fördelar med lösningar från Phoenix Contact.

Beställ ett varuprov utan kostnad
Elektronikkapslingar i serien ME-IO
Elektronikkapslingar ME-IO

Produkter Multifunktionella elektronikkapslingar ME-IO

Elektronikkapslingarna i serien ME-IO passar särskilt bra för applikationer med litet monteringsutrymme och höga funktionskrav. Skräddarsydda moduler, som t.ex. styrsystem och I/O-moduler, sammanställs enkelt tack vare den modulära konstruktionen.

Facit

Tillämpningsorienterade lösningar skapas genom tidigt och intensivt samarbete mellan alla berörda partners. Det visar sig i samarbetet mellan Phoenix Contact som expert inom elektronikkapsling och anslutningsteknik och Pepperl+Fuchs som AS-i-innovatör.

För kraven som ställs vid anläggningskonstruktion utvecklades en innovativ apparatskåpsmodul för dryckesindustrin. Särskilt effektivt i kapslingen är den innovativa anslutningstekniken, och push-in-kontakterna ger enkel anslutning utan verktyg. De kodade kontakterna kan lossas snabbt med ett låssystem och bidrar på så sätt till att enheter kan bytas ut problemfritt. Kommunikationen mellan modulerna förenklas med DIN-skenekontakter.