Modulärt kapslingskoncept med DIN-skenekontakt Modulära elektronikkapslingar i serien BC står för framtidsorienterade applikationer inom fastighetsautomation. ScheidlGmbH använder kapslingssystemet BC för sitt kraftstyrsystem.

BC-kapslingar för kraftstyrsystem

Kundprofil Scheidl GmbH

Scheidl GmbH, ett ungt företag i Nürnberg, är specialister inom ny mät-, styr- och reglerteknik på värmekraftverk med fokus på förnyelsebar energi och energieffektivitet. Kraftstyrenheten finns även som självständig produkt som mätdatalogger för övervakning av system genom temperatur-, status- och räknardetektion.

Achim Scheidl och Arno Friedrich från Scheidl GmbH

Achim Scheidl och Arno Friedrich valde en kapsling från Phoenix Contact för sina lösningar

Utmaning

”En mätdatalogger, en registreringsenhet för temperatur och energi, ger översikt över komplexa värmesystem”, förklarar VD Achim Scheidl. ”Hittills har detaljerade data inte spelat en stor roll, systemen har varit enkla och energikostnaden har inte haft stor betydelse.” Moderna värmekraftverk, särskilt för förnyelsebar energi, är mer komplexa. Scheidl fortsätter: ”Det enda sättet att förstå en anläggning är om elektriska och termiska data utvärderas under en lång tid.”

Det krävdes mycket utvecklingsarbete tills kraftstyrsystemet nådde sin nuvarande form. ”I den första generationen betraktade vi endast funktionerna och inte kapslingen”, minns Scheidl. ”Vi hade ett sammelsurium av delar i olika kapslingar som alla var anslutna till varandra med kablar.” När det var dags för ett nytt utförande sökte Scheidl ett lämpligt kapslingssystem för alla komponenter.

Grundmodulen för kraftstyrsystemet

Grundmodulen för kraftstyrsystemet är kapslingen BC 107 från Phoenix Contact

Lösning

“Med elektronikkapslingen BC från Phoenix Contact fann vi ett flexibelt system för grund- och expansionsmoduler som passade för våra utvecklingsbehov“, säger Scheidl. Kapslingsbredden på 17,8 till 161,6 mm möjliggör enkel anslutning till olika moduler i samma kapsling.

Den generöst tilltagna monteringsytan på kretskortet förenklar projektering under layout- och utvecklingsfasen. Innerspår för kretskorten i alla tre utrymmesriktningar möjliggör funktionell och enkel montering av elektronik. Kretskorten fästs parallellt med DIN-skenan i olika nivåer eller rätvinkligt i olika positioner.

”Busskontakten med 16 poler är nyckeln till vårt enhetskoncept”, förklarar Scheidl. ”Data och energi överförs bekvämt seriellt eller parallellt. Kabeldragningsarbetet blir enkelt.”

Med elektronikkapslingen BC från Phoenix Contact fann vi ett flexibelt system för grund- och expansionsmoduler som passade för våra utvecklingsbehov.

Achim Scheidl - Scheidl GmbH, VD
Medarbetare har åtkomst till småskaligt kraftvärmeverk via internet

Åtkomst till småskaligt kraftvärmeverk via internet – mätdata blir kvar i energihanteraren

DIN-skenekontakten spelar även en nyckelroll för sluttillämpningen, till exempel på ett småskaligt kraftvärmeverk.

”Med självkonfigurerande anslutning enhet till enhet utan ytterligare kabeldragning är det enklare att konfigurera våra kraftstyrsystem”, förklarar Arno Friedrich, VD på Optimus Meine Energie GmbH. ”Den snabba installationen på plats samt efterföljande modulbyte utan att bryta kontakten är enkel och smidig.”

Som kund och partner till Scheidl GmbH använde Optimus Meine Energie GmbH deras kraftstyrsystem som central komponent i sin energihanterare. Energihanteraren används till exempel i energileverantören Rewags småskaliga kraftvärmeverk i Regensburg. Värmesystemen med kraftvärme regleras av efterfrågan och måste samordnas. Alla relevanta verksamhetsdata kan läsas med fjärråtkomst och operatören meddelas automatiskt och omedelbart vid fel. Därmed kan tidskrävande övervakning på plats för kontroll av anläggningen undvikas med ökad tillgänglighet.

DIN-skenekontakt

Bekvämt modulbyte med DIN-skenekontakt

Optimus hanterar inte bara installationen utan erbjuder energiövervakning i ett komplett paket där det modulbaserade konceptet med DIN-skena spelar en viktig roll.

”Med ett modulbaserat koncept kan vi exakt konfigurera energihanteraren för varje anläggning och bekvämt modifiera den under pågående drift” förklarar Friedrich. ”Om operatören någon gång behöver ytterligare ett aggregat är det bara att koppla in en extra modul från Scheidl.” Med stöd för Hot-Plugging behöver inte enheten stängas av eller ytterligare programvara installeras.

Modulära elektronikkapslingar BC för fastighetsautomation

Produkter Modulära elektronikkapslingar BC

Modulära elektronikkapslingar i serien BC står för framtidsorienterade applikationer inom fastighetsautomation. DIN-skenekapslingarna för apparatskåp övertygar med modern design, pekskärmar och membrantangentbord (tillval), mångsidig kretskort-anslutningsteknik och 8- eller 16-polig DIN-skenekontakt.

Facit

En mätdatalogger ger översikt över komplexa värmesystem genom att registrera detaljerade mätvärden. Detta är särskilt viktigt för moderna värmesystem som använder förnyelsebar energi.

Scheidl GmbH utvecklade kraftstyrsystemet och valde det flexibla kapslingssystemet BC från Phoenix Contact. Kapslingen gör det enkelt att installera och byta ut moduler och minskar kabeldragningsarbetet.

Optimus Meine Energie GmbH använder denna kraftstyrenhet för sina energihanterare, till exempel i småskaliga kraftvärmeverk. Det modulära konceptet gör det enkelt att anpassa energihanteraren för varje system.