På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
SKEDD-direktkontakter gör dörrstyrsystem modulärt skalbara
SKEDD-direktkontakter gör dörrstyrsystem modulärt skalbara
Hos ASO GmbH gör SKEDD-direktkontakter från Phoenix Contact det möjligt att utrusta styrsystemet med ytterligare anslutningar i enlighet med aktuella behov.
Maskinvaruutvecklaren Dennis Mettner och projektledaren Norbert Pewny (höger) från ASO GmbH i Lippstadt
Kundprofil
ASO GmbH har sitt huvudkontor i Lippstadt i tyska Nordrhein-Westfalen. Företaget tillverkar och distribuerar dörrstyrsystem, säkerhetskontaktlister, kontaktmattor och säkerhetskontaktbuffertar för användning i produktionsanläggningar och kylhus samt inom logistik och jordbruksteknik. Företaget har ca 180 anställda vid sina anläggningar i Tyskland, Kina och USA.
SKEDD-direktkontakter stöder den modulära konstruktionen och gör att ytterligare funktioner som ljusridåer enkelt kan integreras
Utmaning
Dörrstyrsystemet Drico 2.0 utför centrala funktioner på dörrar och grindar som öppnas horisontellt eller vertikalt. Detta inkluderar styrning av drivenheter för att öppna och stänga, integrering av dörrbromsen eller en säkerhetsstoppfunktion samt integrering av ytterligare funktioner som roterande givare eller termoomkopplare.
För kundspecifika prestandakrav erbjuder ASO GmbH dörrstyrsystemen i olika effektklasser med elektronisk utrustning som skalats därefter. Det modulära systemet inkluderar totalt nio olika kretskortslayouter som möjliggör upp till 480 variationer. För närvarande har 25 utrustningsvarianter specificerats.
”De övre effektklasserna består av högfrekventa dörrar som styrs av trafik, användare eller processer och som t.ex. är utrustade med flera drivenheter, induktionsslingor eller trafikljus”, berättar projektledaren Norbert Pewny. ”Ju mer komplext hela systemet är, desto viktigare är de säkerhetsrelaterade funktionerna. Detta innebär att styrsystemets funktion måste anpassas till resten av systemet." Vid utvecklingen av det modulära systemet hade ASO GmbH hela tiden kundens behov i åtanke. "Grundtanken är att göra skalningen av maskinvaran så transparent som möjligt, vilket ger våra kunder en rad olika fördelar." Anslutningstekniken har en stor betydelse för funktionens skalbarhet.
SKEDD-teknologin är en perfekt komplettering av vårt modulära system. För närvarande undersöker vi möjligheten att i framtiden använda direktkontakter från Phoenix Contact även för att realisera AC Out-anslutningen.
Dennis Mettner, maskinvaruutvecklare på ASO GmbH
Direktkontakterna med push-in-fjäderkraftanslutning ansluts lödningsfritt för hand i genompläterade hål
Lösning
För att kunna överföra signaler, data och kraft mellan dörrstyrsystemet och andra enheter som t.ex. drivenheter, behövs kretskortsanslutningar som radplintar eller kontakter. Anslutningstekniken har en stor betydelse för funktionens skalbarhet. För att realisera centrala funktioner som är likadana i alla effektklasser används konventionella kretskortsplintar och -kontakter från Phoenix Contact.
För ytterligare funktioner som bromschopper, roterande givare eller termoomkopplare använder ASO GmbH dessutom SKEDD-direktkontakter i en eller två rader. Den innovativa anslutningsteknikens absoluta höjdpunkt: Kontakterna i SDC 2,5- och SDDC 1,5-serien ansluts lödningsfritt på kretskortet. Istället används expansionsnitar, vilket gör anslutningen reversibel.
Kontakterna är godkända enligt UL 1059, CAN/CSA C22.2 nr 158-10 och DIN EN 61984 och kan anslutas och avlägsnas upp till 25 gånger. ”Att kontakterna inte behöver lödas är verkligen idealiskt. Det gör att vi, beroende på apparatens utformning, kan eftermontera vissa komponenter vid slutmonteringen eller helt enkelt utlämna dem”, förklarar Dennis Mettner, maskinvaruutvecklare på ASO GmbH. Detta gör att ASO:s kunder får maskinvara som är skräddarsydd efter deras specifika krav, samt att de slipper betala för funktioner och komponenter som de inte har någon nytta av.
Utvecklarna har använt konventionella kretskortsplintar och -kontakter från Phoenix Contact för att realisera centrala funktioner som är likadana i alla effektklasser. Avgörande kriterier var anslutningsteknikens höga tillförlitlighet och globala tillgänglighet. Faktum är ju att kunder över hela världen ska använda det nya styrsystemet i stora antal.
Produkter
SKEDD-direktkontakter stöder det modulära styrsystemskonceptet från ASO GmbH.
Med den innovativa SKEDD-tekniken kan du för första gången montera kretskortskontakter direkt och utan verktyg i en valfri position på kretskortet. Du behöver inga grunddelar. Tidskrävande lödprocesser behövs inte längre. Kostnaderna sänks.