Press-in-teknik, våg-, THR- och SMT-lödning är etablerade inom kretskortsmontering. SKEDD-direktanslutningstekniken behöver inte dessa processer. Integrera pläterade genomgående hål var som helst på kretskortet. Detta ger dig ny flexibilitet i kretskortslayouten.
Direktkontakter med SKEDD-teknik Kompakt, ekonomisk, säker: Med den innovativa SKEDD-tekniken monteras kretskortskontakter för första gången direkt och utan verktyg på en valfri position på kretskortet.
Den nya sättet att ansluta
Helt ny anslutningskomfort: Som marknadsledande inom kretskort-anslutningsteknik presenterar Phoenix Contact direktkontakter med SKEDD-teknik. Med genomkontakterade borrhål går det att ansluta kontakter direkt till kretskortet. Montera och demontera kontakterna enkelt utan verktyg. De kräver inga grunddelar, vilket eliminerar komplexa lödningsprocesser och sparar kostnader.
Fördelar
- SKEDD-direktanslutningstekniken tillåter en flexibel positionering på kretskortet
- Minskade kostnader för komponenter och processer: enkel anslutning för hand samt vibrationssäker förbindelse
- Snabb push-in-anslutning utan verktyg eller automatisk crimpanslutning
- Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
- Testad och godkänd för 25 cykler av in- och urkoppling
Vår produktportfölj
Direktanslutningar med crimp- eller Push-in-fjäderkraftanslutning: Montera kontakter snabbt och enkelt på ditt kretskort. Positionera, sätt i, lås: Kretskortskontakterna kan anslutas direkt till kretskortet via pläterade genomgående hål. Ytterligare grunddelar behövs inte, vilket minskar komponent- och processkostnaderna. Kontakterna finns tillgängliga med upp till 16 poler i 5,0 mm delning och med maximalt 32 poler i 3,5 mm delning. SKEDD-kontakterna i SDC/SDDC-serien har en push-in-anslutning. CDDC-seriens kontakter finns tillgängliga med crimpanslutning.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Tvåradiga direktkontakter med Push-in-fjäderkraftanslutning (SDDC 1,5) | Enkelradiga direktkontakter med Push-in-fjäderkraftanslutning (SDC 2,5) | Tvåradiga direktkontakter med crimpanslutning (CDDC 1,5) | Tvåradiga direktkontakter med crimpanslutning (CDDC 2,5) | |
| Produktportfölj | ||||
| Ledarareor | från 0,2 mm² till 1,5 mm² | från 0,2 mm² till 2,5 mm² | 0,14 till 1,5 mm² | från 0,14 till 2,5 mm² |
| Strömmar | till 8 A | till 12 A | till 8 A | till 12 A |
| Spänningar | upp till 160 V | upp till 320 V | upp till 160 V | upp till 320 V |
| Delning | 3,5 mm | 5,0 mm | 3,5 mm | 5,0 mm |
| Till produktlistan | Till produktlistan | Till produktlistan | Till produktlistan |
Teknik- och applikationsexempel i detalj
SKEDD-direktanslutningstekniken möjliggör för första gången direkt jack- och lösbara anslutningar på valfri position på kretskortet. SKEDD-kontakterna består av två fjäderbelastade och lätt böjda kontaktben som anpassar sig till kretskortshålens diameter och ger en säker kontakt. Direktanslutningarna kräver därför ingen grunddel och ansluts för hand utan verktyg.
Expansionsnitar på sidan säkerställer en stabil anslutning även under mekaniska belastningar som t.ex. vibrationer. SKEDD-direktanslutningarna är kvalificerade för 25 in- och urkopplingscykler. De har klarat vibrationstestet i enlighet med DIN EN 60068-2-8 med en acceleration på ca 50 m/s^2 vid ett frekvensområde på 60,1 Hz till 150 Hz.
Med de innovativa direktanslutningarna kan du enkelt realisera applikationer som kräver en ledaranslutning på kretskortets baksida. Tack vare SKEDD-direktanslutningstekniken behövs inte längre den manuella lödningsprocessen för den tillkommande kretskort-anslutningstekniken.
Du kan ansluta de förmonterade SKEDD-direktanslutningarna till kretskorten under produktionen och på så sätt kabeldra flera kretskort i enheten. För att integrera ytterligare funktioner behöver du bara tillhandahålla de genompläterade borrhålen på moderkortet. Vid behov kan du sedan enkelt integrera ytterligare SKEDD-direktanslutningar.
Med SKEDD-direktanslutningar kan du skapa enkla fördelningscentraler som inte kräver någon högre kapslingsklass, t.ex. för anslutning av kringutrustning till ett styrsystem. Tack vare direktanslutningstekniken kan hela kretskortet tillverkas utan lödningsprocess.
Enkel och direkt jackning och dragning
Med den innovativa SKEDD-direktanslutningstekniken går det att kontaktera kretskortskontakterna direkt på kretskortet. Tidskrävande lödningsprocesser behövs inte längre. Anslutningen utförs utan verktyg och den långsiktiga stabiliteten och den elektriska anslutningen säkerställs med genompläterade hål. Ledare kan anslutas snabbt och enkelt med push-in-teknik, och kontakter med crimpanslutningar är idealiska för förmonterade kablar. Tekniken förklaras mer i detalj i videon.
Direktanslutningsteknik för maximal bekvämlighet
Vill du veta mer om SKEDD-tekniken? Bläddra då igenom vår broschyr. Här hittar du all information du behöver i ett kompakt och detaljerat format. Ta reda på mer om tekniken och bläddra igenom vår produktportfölj.
Tekniska krav
SKEDD-direktkontakter från Phoenix Contact är kvalificerade för standardkretskort med en tjocklek på 1,6 mm och en yta som är kemiskt förtennad eller HAL (Hot Air Leveling). De ställer inga ytterligare krav på materialet eller ytan. Vid kretskortstillverkning krävs endast förtennade och genomkontakterade borrhål för SKEDD-kontakterna och oförtennade borrhål för lås- och styrstiften.
Bilden på nästa sida visar innerdiametern på borrhålen för SDC 2,5-kontakter.
Till skillnad från standardkretskortsplintar och -grunddelar eller specialkomponenter för ytmontering (SMD = Surface Mount Device) är SKEDD-direktanslutningar inte permanent lödda. Lödningsprocessen är därför helt beroende av de övriga elektromekaniska och elektriska komponenterna på kretskortet. Om kretskortet bearbetas med våglödningsmetod kan de avsedda borrhålen täckas av lödramen, en Kapton-tejp eller en blå mask för att förhindra oönskad lödning. Om kretskortet bearbetas i THR- eller SMD-processen kan borrhålen skyddas med lödschabloner.
SKEDD-direktanslutningarna monteras manuellt efter lödningsprocessen och före enhetens slutmontering. Kontakterna fästs för hand och sitter säkert med expansionsnitarna på sidorna. Om kontakterna ska placeras mycket nära varandra på sidorna och expansionsnitar inte kan manövreras optimalt för hand, kan de tack vare sina spår och kontaktytor även låsas med en skruvmejsel.
Verktyg för manuell och automatiserad crimpning
Crimpanslutningen gör det enkelt att ansluta stora mängder. Det innebär att de förmonterade ledarna kan anslutas till kontakterna snabbt, enkelt och framför allt kostnadseffektivt. Använd lämpliga verktyg för crimpning och dra nytta av en hög grad av användarvänlighet. Handcrimptången eller snabbytesverktyget finns tillgängliga för att matcha respektive crimpkontakter. Handcrimptången ingår i Phoenix Contacts produktportfölj och kan beställas på vår hemsida. Snabbväxlingsverktyget kan beställas från Demirel Crimp Technik GmbH.
Standarder och godkännanden
SKEDD-direktanslutningar i SDC- och SDDC-serierna är godkända enligt UL 1059, CAN/CSA C22.2 nr 158-10 och DIN EN 61984 (anslutningsstandard). VDE- och UL/CSA-godkännanden har beställts för CDDC-produktfamiljen.
Direktanslutningarna uppfyller kraven för glödtrådstestet enligt DIN EN 60335-1 (standard för hushållsapparater). Glödtrådens antändningstemperatur (GWIT) och glödtrådens antändlighetsindex (GWFI) anges i produktdatabladen.
Dessutom har de tre produktfamiljerna klarat hållbarhetstestet enligt DIN EN 61373:2011-03 (vibrations- och stöttest för järnvägsapplikationer) i kategori 1 och klass B.