På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Tillförlitliga anslutningslösningar för modern LED-belysning
Tillförlitliga anslutningslösningar för modern LED-belysning
WE-EF Leuchten GmbH satsar på LED-anslutningsteknik från Phoenix Contact. Med våra produkter och lösningar kan intelligenta belysningskoncept tillverkas, kabeldras säkert och drivas tillförlitligt.
WE-EF Leuchten GmbH producerar lampor för alla applikationer utomhus.
Beroende på användningsområdet bidrar moderna ljuskällor till säkerhet, trivsel och komfort på gator och i byggnader.
Vid utvecklingen av sina utomhuslampor satsar företaget uteslutande på LED-teknologin.
Kundprofil
WE-EF Leuchten GmbH med säte i Bispingen i den tyska delstaten Niedersachsen producerar lampor för alla applikationer utomhus samt för områden som kräver särskilt väl skyddade lampor. Fokus ligger på arkitekturbelysning samt gatu- och torgbelysning. I produktsortimentet ingår mast- och hänglampor, vägg- och taklampor, pelar- och sockellampor, strålkastare samt lampor för montering under golv och användning under vatten.
Tillämpning
Peter Oetjens, chef för den eltekniska utvecklingen, visar en WE-EF-lampa med QPD-anslutning
I sina nya LED-gatlampor ville WE-EF förutom den intelligenta LED-drivningen även montera i en kommunikationsmodul för dataöverföring för den intelligenta sensoriken. ”För ett projekt i Bielefeld konstruerade vi helt om den så kallade lampkonstruktionscontrollern”, förklarar Peter Oetjens, chef för den eltekniska utvecklingen.
”Elektroniken skulle inte som vanligt monteras på masten, utan istället direkt på lamphuset.” Den elektroniska designen följer specifikationerna från ZHAGA-konsortiet enligt bok 18. På så sätt kan planerarna och installatörerna vara tryggt förvissade om att elkonstruktionen och därmed installationen fungerar på samma sätt i hela världen.
Lösning
Med snabbinstallationssystemet QPD behöver installatörerna upp till 80 % mindre anslutningstid
Kraftkablaget har WE-EF-konstruktörerna förverkligat med hjälp av snabbinstallationssystemet QPD från Phoenix Contact. Fördelen med den användarvänliga principen: Tack vare den beprövade IDC-snabbanslutningen QUICKON kan installatörerna på platsen ansluta ledningarna utan förbehandling eller specialverktyg. På så sätt kan den elektriska anslutningen göras snabbt och säkert.
Med några få handgrepp dras de enskilda ledarna in i kontaktens förtillverkade trådstyrningar, isoleringen kapas automatiskt och den elektriska kontakten skapas på ett tillförlitligt sätt. När kontramuttern dras åt etablerar kontakten dessutom automatiskt dragavlastning.
Principen förkortar anslutningstiden med upp till 80 % och förhindrar på ett tillförlitligt sätt anslutningsfel. Den centrala tanken är att lösningen enkelt ska kunna tas i drift utan att lampan eller elen måste öppnas för att anslutas. ”Med denna funktion klarar vi oss inte längre utan QPD”, säger Oetjens.
Att de är enkla att montera och mycket tillförlitliga var också avgörande för elsystemet i mastlamporna. Visserligen tål de färdigmonterade produkterna väder och vind i flera årtionden. Men ändå kräver det integrerade elsystemet mycket kunskap och fingertoppskänsla.
Kretskortsplintar (till vänster) och -kontakter i serien PTSM 0,5 är kompakta, SMT-klara och färgstabila
De högpresterande LED-lamporna, beroende på utförandet upp till 144 stycken, ligger ju ibland endast 0,2 mm från varandra på kretskortet. ”Vid dessa små avstånd verkar molekylkrafter som kan dra ihop LED-lamporna vid lödningen”, förklarar Oetjens svårigheten. Men på grund av det höga kostnadstrycket vid tillverkning av LED-kretskort finns det ändå inget alternativ till automatiserade lödprocesser: ”Arbetsintensiv manuell montering tillhör historien.”
Därför har kretskortsplintar och -kontakter i serien PTSM 0,5 visat sig vara den optimala anslutningslösningen. Serien är konstruerad särskilt för användning i LED-lampor och har tre stora fördelar: Grunddelarna och radplintarna förblir vid termisk belastning färgstabila och kan därför tillsammans med LED-lamporna fixeras på kretskortet med SMT-metoden.
Dessutom utgör de vita komponenterna ingen färgmässig kontrast gentemot det vita lödstopplacket och blir därmed ingen synlig komponent bakom den transparenta kåpan.
Maskinvaror klarar även andra. För oss ligger potentialen framför allt i funktionsomfånget och servicen.
Peter Oetjens, chef för den eltekniska utvecklingen på WE-EF Leuchten GmbH
Aktiva elektroniska komponenter som LED-drivningar och controllers omvandlar LED-lampor till intelligenta belysningskoncept. Den passiva elmekaniken ser till att dessa belysningskoncept kan tillverkas effektivt, kabeldras säkert och drivas tillförlitligt. Tre skäl till att lamptillverkaren WE-EF i Bispingen satsar på snabbinstallationssystemet QPD och kretskortsanslutningarna i serien PTSM 0,5. ”Maskinvaror klarar även andra. För oss ligger potentialen framför allt i funktionsomfånget och servicen”, säger Peter Oetjens. ”Min vision: Jag vill att alla våra lampor ska vara intelligenta och nätverksklara.”