Elektronikkapslingar med front- och push-in-anslutning för fastighetsautomation Neuberger Gebäudeautomation GmbH satsar på elektronikkapslingar ME-IO.

Elektronikkapslingar i serien ME-IO för styrsystem och I/O-moduler

Kundprofil Neuberger Gebäudeautomation GmbH

Neuberger Gebäudeautomation GmbH från Rothenburg i Tyskland är en ledande leverantör av system för fastighetsautomation. Företaget utvecklar lösningar för rumsautomation - för kontorsbyggnader, hotell, kliniker och skolor. Deras branschspecifika kapslingslösningar ställer höga krav på elektronikutvecklingen och själva elektronikkapslingarna. Det är inte bara användarnas komfort som är i fokus vid regleringen av temperatur, belysning och skugga. Energieffektivitet, kostnadsoptimering och ökad komfort blir allt viktigare.

Skräddarsydd elektronikmodul med kapslingar i serien ME-IO

Tack vare den modulära konstruktionen på kapslingssystemet ME-IO kan man enkelt sammanställa styrsystem och I/O-moduler

Utmaning

2015 hade Neuberger påbörjat utvecklingen av ett nytt system för rumsautomation och var på jakt efter ett passande kapslingssystem. Det huvudsakliga kravet var att kunna ansluta det stora antalet kablar via en frontanslutning, och specifikt med den numera mycket utbredda push-in-anslutningstekniken. Andra krav på kapslingssystemet var att varianterna skulle ha en hög grad av modularitet och vara utrustade med DIN-skenekontakt.

Därför var det särskilt lyckosamt att Phoenix Contact som ledande leverantör av elektronik-tomkapslingar precis hade introducerat en unik produktfamilj med frontanslutningsteknik: ME-IO. Utvecklarna på Neuberger som letade efter ett passande kapslingssystem kontaktade kort därpå Phoenix Contact. De exakt definierade kraven från Neuberger jämfördes med funktionerna på kapslingssystemet ME-IO.

När det så småningom framstod att många av kraven skulle kunna uppfyllas beslutade man att förtäta samarbetet. Med Neuberger som trendsättande kund och fokus på de specifika kraven på det nya systemet för rumsautomation – Open.Room – lyckades man inom ramen för det gemensamma projektet att successivt anpassa kapslingen med frontanslutningsteknik till de relevanta kraven.

Elektronikkapslingar i ME-IO-serien: individuell gruppering av frontanslutning

Push-in-frontanslutning och en kompakt konstruktionen banar väg för enheter med upp till 54 poler per 18,8 mm byggbredd

Lösning

Frontanslutningstekniken som bygger på push-in-anslutning är en av de utmärkande egenskaperna på kapslingssystemet ME-IO. Smidig kabeldragning utan verktyg med push-in-fjäderkraftanslutning – en stor fördel i jämförelse med konventionell skruv- och fjäderkraftanslutning. På push-in-anslutningen används nämligen en särskild kontaktfjäder som garanterar maximal kontakt- och ledarutdragskraft samt en permanent och vibrationssäker kontaktering. Frontanslutningstekniken gör det enkelt att ansluta Open.Room-modulerna.

Den välbeprövade Lock and Release-tekniken används för att enkelt lossa kretskortskontakterna. Det räcker med att trycka in en enda spak för att lossa och lyfta ut de jackade anslutningsblocken ur grunddelen. På så sätt kan de, när spänningen har brutits, enkelt avlägsnas från ställena dit de anslutits. Det innebär att det går enkelt att byta enheter utan att fel uppstår.

Vid urvalet och sammanställningen av anslutningsteknik finns det fem olika typer av frontanslutningskontakter som kan kombineras fritt efter eget önskemål. På så sätt kan 4-poliga och 6-poliga anslutningsblock anordnas blandat. På plintar för högre spänningar är det möjligt att frånskilja anslutningsblock med lägre spänningsområden. Både anslutningsblocken och bekräftelseelementen för push-in-anslutningen är tillgängliga i olika färgutföranden och kan arrangeras enligt önskemål från kund. Med de 6-poliga anslutningselementen kan man dra nytta av upp till 54 anslutningar.

Det är inte bara modulprincipen som gör att kapslingssystemet ME-IO kan användas för en rad olika applikationer. Om kapslingsmodulerna först har konfigurerats i enlighet med apparattillverkarens önskemål, kan en DIN-skenekontakt användas för att på ett enkelt sätt realisera kommunikationen mellan flera moduler. DIN-skenekontakten fästs på den standardiserade DIN-skenan. ME-IO-kapslingssystemets enskilda IO-moduler kan sedan i ett oförändrat tillstånd svängas till DIN-skenan med de fasthakade busskontakterna, och är direkt säkert anslutna till varandra.

Elektronikkapslingar ME-IO

Produkter Multifunktionella elektronikkapslingar ME-IO

Elektronikkapslingarna i serien ME-IO passar särskilt bra för applikationer med litet monteringsutrymme och höga funktionskrav. Skräddarsydda moduler, som t.ex. styrsystem och I/O-moduler, sammanställs enkelt tack vare den modulära konstruktionen.

Kostnadsfritt varuprov
Prova multifunktionella kapslingar i serien ME-IO

Vill du testa elektronikkapslingar i serien ME-IO med modulär frontanslutningsteknik? Beställ din personliga provsats på direkten. Vi erbjuder kompetent rådgivning om val och design-in av kapslingar för önskad tillämpning. Upptäck alla fördelar med lösningar från Phoenix Contact.

Beställ ett varuprov utan kostnad
Elektronikkapslingar i serien ME-IO
Smart styrsystem från Neuberger

Styrsystemet Open.Room sänker kostnaderna och ökar boendekomforten

Facit

Att styra och reglera komplexa byggnader kräver ett flexibelt, framtidssäkert och intelligent system för rumsautomation. I sitt sökande efter rätt typ av kapsling bestämde sig Neuberger för systemet ME-IO från Phoenix Contact.

Med Neuberger som trendsättande kund har Phoenix Contact, inom ramen för ett gemensamt projekt, anpassat den modulära elektronikkapslingen i serien ME-IO till alla relevanta krav. Neuberger använder frontanslutningskapslingen med push-in-teknik till sitt mycket flexibla system för rumsautomation – Open.Room.

Open.Room uppfyller alla funktioner för rumsautomation – från belysning, skuggning, via närvarosensorer och mediateknik till luftkonditionering av rum. Flexibel anordning och flexibelt antal moduler på ME-IO-kapslingar – samtliga Open.Room-moduler kan kombineras fritt med varandra. Med push-in-anslutningstekniken går kabeldragningen snabbt och enkelt utan verktyg. Tack vare det intuitiva låssystemet går det snabbt att byta ut modulerna under drift om det behövs.