Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Användningsområden för industriell märkning

Klart och tydligt och i praktiken

En märkning som passar för varje utmaning.

Ladda ner broschyren "Kundreferenser industriella märkningslösningar".

Ladda ner broschyr
Användningsområden för industriell märkning
Plintmärkning

Plintmärkning – tydligt och entydigt

För snabb och felfri kabeldragning av plintrader är det absolut nödvändigt med en stor och entydig märkning av anslutningspunkterna. Detta gäller även för underhåll och idrifttagning av apparatskåp och anläggningar.

Plintmärkningar från Phoenix Contact är optimalt anpassade till radplintar. Beroende på önskemål tillhandahålls plintmärkningarna med eller utan text på kort, rullar eller ark.

Ledar- och kabelmärkning

Ledar- och kabelmärkning – partmärkning eller kabelhärva

En tydlig och permanent märkning av samtliga ledare och kablar bidrar i hög grad till en bättre översikt i apparatskåp och anläggningar. Den underlättar vid montering och service och hjälper till att avhjälpa störningar.

Ledar- och kabelmärkning från Phoenix Contact erbjuder optimala märkningsmöjligheter för varje applikation. Enkelt val av monteringssätt. Du kan montera, klämma eller klistra fast skyltarna eller fästa dem med buntband.

 Apparatmärkning

Apparatmärkning – exakt märkning

Märkning av elektriska och elektroniska apparatskåpskomponenter underlättar inte bara underhållet utan är t.o.m. obligatoriska i vissa områden. Dessutom ger märkningen av utrustningen ett kvalitativt mervärde hos apparatskåp och anläggningar.

Phoenix Contact erbjuder ett stort antal olika skyltar för apparatmärkning. Från självhäftande etiketter till högklassig graverad skylt täcker det stora skyltprogrammet alla användningsfall. Vi tillhandahåller olika skrivare för märkning eller gravering.

Anläggningsmärkning

Anläggningsmärkning – åstadkom överblick

Den omfattande och tydliga märkningen av anläggningar säkerställer inte enbart säkerheten, den är även ett lagstadgat krav. Säkerhets- och informationsskyltar ger viktig information och förbättrar de driftsmässiga processerna.

Phoenix Contact erbjuder en mängd märkskyltar för anläggningsmärkning. Från varningsskylt till mångfärgad symbolskylt täcker de vitt spridda produktspektrumet och alla applikationer. För märkning finns våra olika skrivare. Därutöver står handhållna HF- och UHF-enheter och motsvarande märkningar med transponder till förfogande. Med RFMARK RFID-systemet kan data tas emot, skickas och skannas utan fysisk och utan visuell kontakt.